pH-Tester

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PH90
PH100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Genauigkeit (Details) Betriebstemperatur Spannungsversorgung (Details) Größe (Höhe)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Lesemodell Auflösung Temperatur Temperatur (maximal)
(°C)
Temperatur (min.)
(°C)
Gewicht
(g)

141.29 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---17136pH | Temperatur-0 bis 90 °C.900-

108.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ± 0,01 pH0 bis + 50 °C.4 x CR2032 Batterie17241pH0,01 pH---110

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Anzeige (Testausrüstung) Digital pH-Messbereich 0 - 14 pH
pH-Messbereich (maximal)(pH) 14 pH-Messbereich (min.)(pH) 0 Größe (Breite)(mm) 36
Artikelausführung pH-Tester

Technischer Support