Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CO100
Genauigkeit (Details)(%) | 75 ppm/5 | Spannungsversorgung (Details)(V AC) | 100 - 230 | Größe (Höhe)(mm) | 102 |
---|---|---|---|---|---|
Größe (Breite)(mm) | 117 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 102 | Artikelausführung | Kohlenstoff - Detektor |
Lesereichweite | 0 - 9999 Seiten / Minute | Lesereichweite (maximal)(Seiten / Minute) | 9999 | Lesereichweite (min.)(Seiten / Minute) | 0 |
Auflösung | 1 ppm/0,1 °C/0,1% rF | Maßeinheit | CO2 | Temperatur| Luftfeuchtigkeit | Gewicht(g) | 204 |
Sie befinden sich auf der Seite für Raumluftqualitäts-Messgerät, die Teilenummer ist CO100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CO100.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften