Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
141-69-170
Teilenummer
|
---|
141-69-170 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Härte (HRC) | DIN-Norm | Härte (HRC) | EN-Norm | Backenform | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Materialeigenschaften | Zangenfunktionen | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Artikelausführung | Einsatzbereich (Zange) | Passend für | Ausführung | Ausführung (verschied.) | Gewicht (g) | Härte (maximal) | Härte (maximal) harter Draht (mm) | Härte (maximal) (mm) | Drahthärte Härte (maximal) (mm) | Härte (maximal) weicher Draht (mm) | Härte (maximal) -Medium Draht (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | DIN ISO 5745 | - | - | 45 Grad | 141-69-170 | Werkzeugstahl | temperiert | - | 170 | Telekommunikationszange | Werkstatt | Weicher / mittlerer harter Draht: 2,5/1,6 mm | 141-69-170 | Gebogen | 145 | - | - | - | - | 2.5 | 1.6 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Bits, die Teilenummer ist 141-69-170.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 141-69-170.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Härte(HRC)
Härte(HRC)
EN-Norm
Zangenfunktionen
Härte (maximal)
Härte (maximal) harter Draht(mm)
Härte (maximal)(mm)
Drahthärte Härte (maximal)(mm)
DIN-Norm
Backenform
Hersteller Teilenummer
Werkstoff
Materialeigenschaften
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Artikelausführung
Einsatzbereich (Zange)
Passend für
Ausführung
Ausführung (verschied.)
Gewicht(g)
Härte (maximal) weicher Draht(mm)
Härte (maximal) -Medium Draht(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
134-69-160 |
134-69-VDE-160 |
1351-49-VDE-190 |
137-69-180 |
137-69-200 |
1411-69-VDE-205 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Härte (HRC) | DIN-Norm | Härte (HRC) | EN-Norm | Backenform | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Materialeigenschaften | Zangenfunktionen | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Artikelausführung | Einsatzbereich (Zange) | Passend für | Ausführung | Ausführung (verschied.) | Gewicht (g) | Härte (maximal) | Härte (maximal) harter Draht (mm) | Härte (maximal) (mm) | Drahthärte Härte (maximal) (mm) | Härte (maximal) weicher Draht (mm) | Härte (maximal) -Medium Draht (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.47 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | DIN ISO 5749 | - | - | - | 134-69-160 | - | - | nicht bündiger Modell | 160 | Seitenschneider | Werkstatt | - | 134-69-160 | Mit facettenförmig | 205 | - | 2 | Weicher / harter Draht: 6,0/2,0 mm · Kabel: ⌀ 11 | - | 6 | 3.5 | |
25.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | DIN EN 60900 | - | EN 60900 | - | 134-69-VDE-160 | - | - | nicht bündiger Modell | 160 | Seitenschneider | VDE | - | Seitenschneider | VDE Drahtschneidezange | - | - | - | ø 2 | - | - | - | |
32.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | DIN EN 60900 | 59 | EN 60900 | - | 1351-49-VDE-190 | Werkzeugstahl | temperiert | - | 190 | Seitenschneider | VDE | - | 1351-49-VDE-190 | Seitenschneider mit Schneiden. Strippen. Crimp- und Biegefunktion | 250 | - | - | Soft Drahtdurchmesser: 2,0 mm · Drahtdurchmesser: 1,0 mm · Durchmesser der Leitung: 4,0 | - | 2 | 1 | |
29.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | DIN ISO 5749 | - | - | - | 137-69-180 | - | - | nicht bündiger Modell | 180 | Kraft Seitenschneider | Werkstatt | - | 137-69-180 | Mit facettenförmig | 245 | - | 2.6 | Mittelharter / harter / Pianodraht: 3,7/2,6/2,2 | 2.2 | - | 3.7 | |
29.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | DIN ISO 5749 | - | - | - | 137-69-200 | - | - | nicht bündiger Modell | 200 | Kraft Seitenschneider | Werkstatt | - | 137-69-200 | Mit facettenförmig | 295 | 4.0/2.8/2.5 | 2.8 | - | 2.5 | - | 4 | |
26.91 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | DIN ISO 5745 | - | - | 45 Grad | 1411-69-VDE-205 | Werkzeugstahl | temperiert | - | 205 | Telekommunikationszange | VDE | - | - | Gebogen | 205 | - | 2.2 | - | - | 3.9 | 3.2 |