Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
020054
Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Anzeige (Spannungsprüfer) | Akustische | LED | Frequenzbereich | 45 Hz - 65 Hz |
---|---|---|---|---|---|
IP-Schutzart | IP40 | Maximale Frequenz(Hz) | 65 | Frequenz(Hz) | 45 |
Größe (Höhe)(mm) | 18 | Größe (Breite)(mm) | 22 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 152 |
Artikelausführung | Berührungsloser Spannungsprüfer | lesen Kategorie | CAT III 1000 V|CAT IV 600 V | Lesemodell (Spannung ) | Phase |
Modell (Herstellermodell) | VT 1 | V AC-Lesebereich | 200 bis 1000 V. | V AC-Lesebereich (min.)(V) | 200 |
V AC-Lesebereich (maximal)(V) | 1000 | Gewicht(g) | 40 |
Sie befinden sich auf der Seite für Berührungsloser Spannungsprüfer, die Teilenummer ist 020054.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 020054.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften