Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
53988-00121-00
Teilenummer
|
---|
53988-00121-00 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Mit Klebeschicht | Klebeband | Trägermaterial | Farbe | Spannung (V) | Industrieprodukte | Maximale Temperatur (°C) | Abmessungen Artikel (Länge) (m) | Größe (Breite) (mm) | Serie (Klebeband) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.12 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Naturkautschuk | - | PVC | Braun | 7000 | ohne | +90 | 20 | 19 | tesa® 53988 | 53988-00121-00 |
Loading...
Artikelausführung | Isolierband |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Isolierband, die Teilenummer ist 53988-00121-00.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 53988-00121-00.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Klebeband
Mit Klebeschicht
Trägermaterial
Farbe
Spannung(V)
Industrieprodukte
Maximale Temperatur(°C)
Abmessungen Artikel (Länge)(m)
Größe (Breite)(mm)
Serie (Klebeband)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
53988-00015-00 |
53988-00016-00 |
53988-00030-00 |
53988-00135-00 |
56192-10-02 |
56192-11-02 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Mit Klebeschicht | Klebeband | Trägermaterial | Farbe | Spannung (V) | Industrieprodukte | Maximale Temperatur (°C) | Abmessungen Artikel (Länge) (m) | Größe (Breite) (mm) | Serie (Klebeband) | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Naturkautschuk | - | PVC | Rot | 7000 | ohne | +90 | 10 | 15 | tesa® 53988 | 53988-00015-00 | ||
3.12 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Naturkautschuk | - | PVC | Rot | 7000 | ohne | +90 | 20 | 19 | tesa® 53988 | 53988-00016-00 | ||
2.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Naturkautschuk | - | PVC | Blau | 7000 | ohne | +90 | 10 | 15 | tesa® 53988 | 53988-00030-00 | ||
13.83 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Naturkautschuk | - | PVC | Braun | grün | gelb | gelbgrün | weiß | grau | blau | rot | 7000 | ohne | +90 | 10 | 15 | tesa® 53988 | 53988-00135-00 | |
1.96 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Flammhemmend | - | Schwarz | - | - | - | 10 | 15 | - | 56192-10-02 | ||
1.96 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | Weiß | - | - | - | 10 | 15 | - | 56192-11-02 |