• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kabelschneider (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

043-69-210

Teilenummer
043-69-210
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hersteller Teilenummer Werkstoff Materialeignung Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Geeignet für (Abisolieren) Ausführung Gewicht
(g)
Härte Durchmesser (Maximum)
(mm)
Härte (maximal)
(mm)
Härte Querschnitt (maximal)
(mm²)

45.67 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 043-69-210-Kabel - mehradrig ein- und mehrdrahtig210Einfach- / Multi-Core - Aluminium und Kupfer043-69-21033525ø 2570

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Kabelschneider

Sie befinden sich auf der Seite für Kabelschneider, die Teilenummer ist 043-69-210.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 043-69-210.

Produktvarianten

Teilenummer
042-49-VDE-210
042-69-210
043-69-160
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Hersteller Teilenummer Werkstoff Materialeignung Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Geeignet für (Abisolieren) Ausführung Gewicht
(g)
Härte Durchmesser (Maximum)
(mm)
Härte (maximal)
(mm)
Härte Querschnitt (maximal)
(mm²)

53.29 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 042-49-VDE-210Werkzeugstahl-210--305---

50.03 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 042-69-210Werkzeugstahl-210--300---

31.21 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 043-69-160-Kabel - mehradrig ein- und mehrdrahtig160Einfach- / Multi-Core - Aluminium und Kupfer043-69-16022516Durchmesser 1650

Technischer Support