Gebogene Pinzette

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

5-037

Teilenummer
5-037
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

27.67 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klauenbreite(mm) 15 Werkstoff (Details) matt Titan Werkstoff Titan
Materialeigenschaften rostfrei Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 150 Artikelausführung Pinzette
Spitzenlänge(mm) 44 Form (Pinzette) Spitz Ausführung (verschied.) Gebogen
Gewicht(g) 12

Sie befinden sich auf der Seite für Gebogene Pinzette, die Teilenummer ist 5-037.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 5-037.

Technischer Support