Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2255-1
Klingenlänge(mm) | 200 | Antrieb (Schraubendreher) | 6,3 mm (1/4 ") | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 312 |
---|---|---|---|---|---|
Artikelausführung | Bit-Schraubendreher | Einsatzbereich (Schraubendreher) | Werkstatt | Schraubenzieherfunktionen | flexible Schneide |
Sie befinden sich auf der Seite für Bit-Schraubendreher, die Teilenummer ist 2255-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2255-1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften