Teilenummer
|
---|
LWT-01 |
WA-100 ATC |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Genauigkeit (Details) (%) | Automatische Temperaturkompensation | Leitfähigkeits-Lesebereich | Leitfähigkeitsmessbereich (min) (µS) | Leitfähigkeitsmessbereich (maximal) (µS) | Leitfähigkeitsmessbereich (min) (µS/cm) | Leitfähigkeits-Lesebereich (µS/cm) | Leitfähigkeitsmessbereich (maximal) (µS/cm) | Betriebstemperatur (°C) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Auflösung (cm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | ± 1 | ohne | 0 - 9999 µS/cm | - | - | 0 | 0 - 9999 | 9999 | 0 - 50 | 158 | 40 | 34 | 10 µS/ | 85 | |
108.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | - | 0 - 1999 µS | 0 | 1999 | - | 1999 | - | - | 205 | 68 | 30 | 1 µS/ | 270 |
Loading...
Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Anzeige (Testausrüstung) | Digital | Spannungsversorgung (Details) | 9 V Akkupack |
---|---|---|---|---|---|
Artikelausführung | Leitfähigkeitstester |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Genauigkeit (Details)(%)
Automatische Temperaturkompensation
Leitfähigkeits-Lesebereich
Leitfähigkeitsmessbereich (min)(µS)
Leitfähigkeitsmessbereich (maximal)(µS)
Leitfähigkeitsmessbereich (min)(µS/cm)
Leitfähigkeits-Lesebereich(µS/cm)
Leitfähigkeitsmessbereich (maximal)(µS/cm)
Betriebstemperatur(°C)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Auflösung(cm)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften