Drahtgitterschneider

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2675188

Teilenummer
2675188
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

169.85 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

DIN-Norm DIN ISO 5743 Härte(HRC) 40 Werkstoff Chrom-Vanadium- Stahl
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 900 Artikelausführung Drahtgitterschneider Gewicht(g) 3500.0

Sie befinden sich auf der Seite für Drahtgitterschneider, die Teilenummer ist 2675188.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2675188.

Technischer Support