Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6437340
Teilenummer
|
---|
6437340 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Klemmbereich (mm) | Maulteilwinkel | Backenform | Hersteller Teilenummer | Rohrdurchmesser (in Zoll) (maximal) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Reichweite (maximal) (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.25 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 44 | 85° | A | 6437340 | 1" | 320 | 44 | 695 |
Loading...
DIN-Norm | DIN 5234 | Werkstoff | Chrom-Vanadium- Stahl | Materialeigenschaften | gelöscht und temperiert |
---|---|---|---|---|---|
Artikelausführung | L- Rohrzange |
Sie befinden sich auf der Seite für L- Rohrzange, die Teilenummer ist 6437340.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6437340.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Klemmbereich(mm)
Maulteilwinkel
Backenform
Hersteller Teilenummer
Rohrdurchmesser (in Zoll) (maximal)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Reichweite (maximal)(mm)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
6437420 |
6437500 |
6437690 |
6438150 |
6438230 |
6438310 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Klemmbereich (mm) | Maulteilwinkel | Backenform | Hersteller Teilenummer | Rohrdurchmesser (in Zoll) (maximal) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Reichweite (maximal) (mm) | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.57 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 62 | 85° | A | 6437420 | 1 1/2" | 430 | 62 | 1470 | |
125.63 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 76 | - | A | 6437500 | 2" | 580 | 76 | 2550 | |
191.76 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 105 | 85° | A | 6437690 | 3" | 670 | 105 | 3780 | |
65.25 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 44 | 52° | B | 6438150 | 1" | 320 | 44 | 775 | |
85.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 62 | 52° | B | 6438230 | 1 1/2" | 430 | 62 | 1405 | |
120.17 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 76 | - | B | 6438310 | 2" | 580 | 76 | 2570 |