Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
7000035445
Teilenummer
|
---|
7000035445 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Mit Klebeschicht | Klebeband | Trägermaterial | Farbe | Materialstärke (mm) | Maximale Temperatur (°C) | Abmessungen Artikel (Länge) (m) | Größe (Breite) (mm) | Serie (Klebeband) | Temperaturbereich (°C) | Dicke (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.09 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Klebeband mit Rayon- Stoff | - | Viskose | - | 0.26 | +60 | 25 | 50 | - | +60 | 0.26 | 7000035445 |
Loading...
Artikelausführung | Doppelseitiges Klebeband |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Doppelseitiges Klebeband, die Teilenummer ist 7000035445.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7000035445.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Klebeband
Farbe
Serie (Klebeband)
Mit Klebeschicht
Trägermaterial
Materialstärke(mm)
Maximale Temperatur(°C)
Abmessungen Artikel (Länge)(m)
Größe (Breite)(mm)
Temperaturbereich(°C)
Dicke(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
4952193 |
7000042390 |
7000073335 |
FT-0024-8028-1 |
FT-0024-8029-9 |
FT-0024-8031-5 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Mit Klebeschicht | Klebeband | Trägermaterial | Farbe | Materialstärke (mm) | Maximale Temperatur (°C) | Abmessungen Artikel (Länge) (m) | Größe (Breite) (mm) | Serie (Klebeband) | Temperaturbereich (°C) | Dicke (mm) | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Acryl | - | - | Weiß | 1.1 | +70 | 3 | 19 | 4952P | - | 1.1 | 4952P | |
67.43 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Acryl | Acrylat A20 | UV-beständig | wetterfest | hohe Scherfestigkeit | Polyurethanschaum | Cremefarben | 1.6 | +105 | 33 | 19 | Scotch-Mount 4026 | + 105 °C. für kurze Zeit 190 | 1.6 | 4026 | |
18.09 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Acryl | - | - | Transparent | - | - | 5 | 19 | - | - | - | PX5011 | |
93.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Acryl | Acrylat A20 | UV-beständig | wetterfest | hohe Scherfestigkeit | Polyurethanschaum | Cremefarben | 0.8 | +105 | 66 | 15 | 3M4032 | + 105 °C. für kurze Zeit 190 | 0.8 | 4032 | |
89.57 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | Acryl | Acrylat A20 | UV-beständig | wetterfest | hohe Scherfestigkeit | Polyurethanschaum | Cremefarben | 0.8 | +105 | 66 | 19 | 3M4032 | + 105 °C. für kurze Zeit 190 | 0.8 | 4032 | |
125.63 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Acryl | Acrylat A20 | UV-beständig | wetterfest | hohe Scherfestigkeit | Polyurethanschaum | Cremefarben | 0.8 | +105 | 66 | 25 | 3M4032 | + 105 °C. für kurze Zeit 190 | 0.8 | 4032 |