Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
4952193
Teilenummer
|
---|
4952193 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Mit Klebeschicht | Klebeband | Trägermaterial | Farbe | Materialstärke (mm) | Maximale Temperatur (°C) | Abmessungen Artikel (Länge) (m) | Größe (Breite) (mm) | Serie (Klebeband) | Temperaturbereich (°C) | Dicke (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Acryl | - | - | Weiß | 1.1 | +70 | 3 | 19 | 4952P | - | 1.1 | 4952P |
Loading...
Artikelausführung | Doppelseitiges Klebeband |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Doppelseitiges Klebeband, die Teilenummer ist 4952193.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4952193.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Klebeband
Trägermaterial
Temperaturbereich(°C)
Mit Klebeschicht
Farbe
Materialstärke(mm)
Maximale Temperatur(°C)
Abmessungen Artikel (Länge)(m)
Größe (Breite)(mm)
Serie (Klebeband)
Dicke(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
7000035445 |
7000042390 |
7000073335 |
FT-0024-8028-1 |
FT-0024-8029-9 |
FT-0024-8031-5 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Mit Klebeschicht | Klebeband | Trägermaterial | Farbe | Materialstärke (mm) | Maximale Temperatur (°C) | Abmessungen Artikel (Länge) (m) | Größe (Breite) (mm) | Serie (Klebeband) | Temperaturbereich (°C) | Dicke (mm) | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.09 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Klebeband mit Rayon- Stoff | - | Viskose | - | 0.26 | +60 | 25 | 50 | - | +60 | 0.26 | 7000035445 | |
67.43 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Acryl | Acrylat A20 | UV-beständig | wetterfest | hohe Scherfestigkeit | Polyurethanschaum | Cremefarben | 1.6 | +105 | 33 | 19 | Scotch-Mount 4026 | + 105 °C. für kurze Zeit 190 | 1.6 | 4026 | |
18.09 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Acryl | - | - | Transparent | - | - | 5 | 19 | - | - | - | PX5011 | |
93.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Acryl | Acrylat A20 | UV-beständig | wetterfest | hohe Scherfestigkeit | Polyurethanschaum | Cremefarben | 0.8 | +105 | 66 | 15 | 3M4032 | + 105 °C. für kurze Zeit 190 | 0.8 | 4032 | |
89.57 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | Acryl | Acrylat A20 | UV-beständig | wetterfest | hohe Scherfestigkeit | Polyurethanschaum | Cremefarben | 0.8 | +105 | 66 | 19 | 3M4032 | + 105 °C. für kurze Zeit 190 | 0.8 | 4032 | |
125.63 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Acryl | Acrylat A20 | UV-beständig | wetterfest | hohe Scherfestigkeit | Polyurethanschaum | Cremefarben | 0.8 | +105 | 66 | 25 | 3M4032 | + 105 °C. für kurze Zeit 190 | 0.8 | 4032 |