Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SUPER88-38X33
Teilenummer
|
---|
SUPER88-38X33 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Mit Klebeschicht | Klebeband | Trägermaterial | Farbe | Werkstoff (Details) | Materialstärke (mm) | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Abmessungen Artikel (Länge) (m) | Größe (Breite) (mm) | Serie (Klebeband) | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | Schwarz | - | 0.22 | 90 | -18 | 33 | 38 | Scotch® | - | SUPER88-38X33 |
Loading...
Artikelausführung | Isolierband |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Isolierband, die Teilenummer ist SUPER88-38X33.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SUPER88-38X33.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Mit Klebeschicht
Klebeband
Trägermaterial
Werkstoff (Details)
Ausführung
Farbe
Materialstärke(mm)
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Abmessungen Artikel (Länge)(m)
Größe (Breite)(mm)
Serie (Klebeband)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
4401BLA |
4401RED |
4401WHT |
4401YG |
921233 |
9215 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Mit Klebeschicht | Klebeband | Trägermaterial | Farbe | Werkstoff (Details) | Materialstärke (mm) | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Abmessungen Artikel (Länge) (m) | Größe (Breite) (mm) | Serie (Klebeband) | Ausführung | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.44 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | Schwarz | PVC-Folie | - | 90 | 0 | 10 | 15 | Scotch® | - | 4401BLA | |
5.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | Rot | PVC-Folie | - | 90 | 0 | 10 | 15 | Scotch® | - | 4401RED | |
5.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | Weiß | PVC-Folie | - | 90 | 0 | 10 | 15 | Scotch® | - | 4401WHT | |
3.44 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | Gelb | grün | PVC-Folie | - | 90 | 0 | 10 | 15 | Scotch® | - | 4401YG | |
51.12 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 921233 | |
63.07 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Silikon | Allzweck | Polyamid | Transparent | - | - | - | - | 33 | 15 | - | ScotchTM 92 | 9215 |