Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
80-6112-1158-4
Teilenummer
|
---|
80-6112-1158-4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Mit Klebeschicht | Klebeband | Ausbruchskraft (N/10 mm) | Trägermaterial | Farbe | Spannung (kV) | Werkstoff (Details) | Materialstärke (mm) | Maximale Temperatur (°C) | Abmessungen Artikel (Länge) (m) | Größe (Breite) (mm) | Serie (Klebeband) | Temperaturbereich (°C) | Dicke (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Wetterfest | selbstverlöschend | elastisch | UV-beständig | 30 | PVC | Blau | 45 | - | 0.18 | +90 | 20 | 19 | Scotch® 35 | - | 0.18 | SCOTCHTM 35 |
Loading...
Artikelausführung | Isolierband |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Isolierband Scotch, die Teilenummer ist 80-6112-1158-4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 80-6112-1158-4.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Mit Klebeschicht
Werkstoff (Details)
Temperaturbereich(°C)
Klebeband
Ausbruchskraft(N/10 mm)
Trägermaterial
Farbe
Spannung(kV)
Materialstärke(mm)
Maximale Temperatur(°C)
Abmessungen Artikel (Länge)(m)
Größe (Breite)(mm)
Serie (Klebeband)
Dicke(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
80-0120-1703-6 |
80-0120-1704-4 |
80-6112-1155-0 |
80-6112-1159-2 |
80-6112-1160-0 |
80-6112-1161-8 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Mit Klebeschicht | Klebeband | Ausbruchskraft (N/10 mm) | Trägermaterial | Farbe | Spannung (kV) | Werkstoff (Details) | Materialstärke (mm) | Maximale Temperatur (°C) | Abmessungen Artikel (Länge) (m) | Größe (Breite) (mm) | Serie (Klebeband) | Temperaturbereich (°C) | Dicke (mm) | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Wetterfest | selbstverlöschend | UV-beständig | ölbeständig | 35 | PVC | Schwarz | 45 | - | 0.25 | +80 | 33 | 12 | Scotch ™ 22 | - | 0.25 | Scotch ™ 22 | |
29.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Wetterfest | selbstverlöschend | UV-beständig | ölbeständig | 35 | PVC | Schwarz | 45 | - | 0.25 | +80 | 33 | 19 | Scotch ™ 22 | - | 0.25 | Scotch ™ 22 | |
14.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Wetterfest | selbstverlöschend | elastisch | UV-beständig | 30 | PVC | Weiß | 45 | - | 0.18 | +90 | 20 | 19 | Scotch® 35 | - | 0.18 | SCOTCHTM 35 | |
13.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Wetterfest | selbstverlöschend | elastisch | UV-beständig | 30 | PVC | Gelb | 45 | - | 0.18 | +90 | 20 | 19 | Scotch® 35 | - | 0.18 | SCOTCHTM 35 | |
12.73 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | - | Wetterfest | selbstverlöschend | elastisch | UV-beständig | 30 | PVC | Orange | 45 | - | 0.18 | +90 | 20 | 19 | Scotch® 35 | - | 0.18 | SCOTCHTM 35 | |
13.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Wetterfest | selbstverlöschend | elastisch | UV-beständig | 30 | PVC | Braun | 45 | - | 0.18 | +90 | 20 | 19 | Scotch® 35 | - | 0.18 | SCOTCHTM 35 |