Teilenummer
|
---|
80-0120-2401-6 |
11816 |
11819 |
118115 |
118119 |
12456 |
7100116899 |
FE510052791 |
FE510052890 |
FE510053054 |
FE-5100-5290-8 |
FE-5100-5291-6 |
FE-5100-5296-5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Mit Klebeschicht | Klebeband | Ausbruchskraft (N/10 mm) | Trägermaterial | Farbe | Querschnitt (mm²) | Werkstoff (Details) | Materialstärke (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (m) | Größe (Breite) (mm) | Widerstand (Ω) | Serie (Klebeband) | Dicke (mm) | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Sehr flexibel | 40 | Kupfer | - | Up to 0.6 | Kupfer verzinnt | 0.4 | 4.5 | 25 | - | Scotch® 24 | - | - | SCOTCH™ 24 | |
35.52 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Acryl | - | - | Kupferfolie | Kupfer | - | - | 0.07 | 16.5 | 6 | - | Scotch® 1181 | - | - | Scotch 1181 | |
50.03 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Acryl | - | - | Kupferfolie | Kupfer | - | - | 0.07 | 16.5 | 9 | - | Scotch® 1181 | - | - | Scotch 1181 | |
85.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Acryl | - | - | Kupferfolie | Kupfer | - | - | 0.07 | 16.5 | 15 | - | Scotch® 1181 | - | - | Scotch 1181 | |
100.51 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Acryl | - | - | Kupferfolie | Kupfer | - | - | 0.07 | 16.5 | 19 | - | Scotch® 1181 | - | - | Scotch 1181 | |
32.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Flammhemmend | - | - | Kupfer | - | - | 0.08 | 16.5 | 6 | (gemäß MIL-STD-202) 0,005 | Scotch® 1245 | 0.08 | - | Scotch 1245 | |
48.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Flammhemmend | - | - | Silber | - | Aluminium | 0.08 | 16.5 | 12 | (gemäß MIL-STD-202) 0,005 | Scotch® 1170 | 0.08 | ScotchTM 1170 | SCOTCH 1170 | |
63.07 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Acryl | - | - | Kupferfolie | Kupfer | - | - | 0.07 | 16.5 | 12 | - | Scotch® 1181 | - | - | Scotch 1181 | |
71.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Flammhemmend | - | - | Kupfer | - | Kupfer | 0.08 | 16.5 | 12 | (gemäß MIL-STD-202) 0,005 | Scotch® 1245 | 0.08 | - | SCOTCH 1245 | |
83.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Flammhemmend | - | - | Silber | - | Verzinnte Kupferfolie | 0.08 | 16.5 | 12 | (gemäß MIL-STD-202) 0,005 | Scotch® 1170 | 0.08 | - | Scotch 1183 | |
100.51 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Flammhemmend | - | - | Kupfer | - | - | 0.08 | 16.5 | 19 | (gemäß MIL-STD-202) 0,005 | Scotch® 1245 | 0.08 | - | SCOTCH 1245 | |
147.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Flammhemmend | - | - | Kupfer | - | - | 0.08 | 16.5 | 25 | (gemäß MIL-STD-202) 0,005 | Scotch® 1245 | 0.08 | - | SCOTCH 1245 | |
63.07 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Flammhemmend | - | - | Silber | - | - | 0.08 | 16.5 | 15 | (gemäß MIL-STD-202) 0,005 | Scotch® 1170 | 0.08 | - | SCOTCH 1170 |
Loading...
Artikelausführung | Abschirmband |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Mit Klebeschicht
Klebeband
Ausbruchskraft(N/10 mm)
Trägermaterial
Farbe
Querschnitt(mm²)
Werkstoff (Details)
Materialstärke(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(m)
Größe (Breite)(mm)
Widerstand(Ω)
Serie (Klebeband)
Dicke(mm)
Ausführung
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften