VDE Drahtschneider

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

120202

Teilenummer
120202
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

80.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hersteller Teilenummer 120202 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 200 Artikelausführung VDE Drahtschneider
Geeignet für (Abisolieren) Einfach- / Multi-Core - Aluminium und Kupfer Härte Durchmesser (Maximum)(mm) 25 Härte Querschnitt (maximal)(mm²) 70

Sie befinden sich auf der Seite für VDE Drahtschneider, die Teilenummer ist 120202.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 120202.

Technischer Support