Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
05057225001
Teilenummer
|
---|
05057225001 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (mm) | Bit-Funktionen | Klingendicke (mm) | Klingenbreite (mm) | Abtrieb | Antrieb (Schraubendreher) | Antrieb (Werkzeuge) | Werkstoff (Details) | Werkstoff | Materialeigenschaften | Form (Bits) | Form (Modell) | Verwendete (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.00 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 41 | - | 1.2 | 8 | Steckplatz | 5/16" (8 mm) | - | - | Werkzeugstahl | gehärtet|legiert | D 8 | - | - |
Loading...
Single Product Set Product | Einzelstück | Artikelausführung | Steckplatzbit |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Steckplatzbit, die Teilenummer ist 05057225001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05057225001.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bit-Funktionen
Antrieb (Werkzeuge)
Werkstoff (Details)
Form (Modell)
Verwendete(mm)
Ausführung
Overall Length(mm)
Klingendicke(mm)
Klingenbreite(mm)
Abtrieb
Antrieb (Schraubendreher)
Werkstoff
Materialeigenschaften
Form (Bits)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
05056174001 |
05057235001 |
05057240001 |
05059480001 |
05059488001 |
05059489001 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Overall Length (mm) | Bit-Funktionen | Klingendicke (mm) | Klingenbreite (mm) | Abtrieb | Antrieb (Schraubendreher) | Antrieb (Werkzeuge) | Werkstoff (Details) | Werkstoff | Materialeigenschaften | Form (Bits) | Form (Modell) | Verwendete (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.92 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | BiTorsion | 1.0|1 | 5.5 | Steckplatz | 1/4" (6,3 mm) | 6.3 mm | Diamantbeschichtet | Werkzeugstahl | legiert|DLC beschichtet | D 6.3 | DIN 3126-C 6.3 - Antriebsseite: DIN 5264-C. ISO 2380 C 6.3 | - | |
9.47 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 41 | - | 1.6 | 10 | Steckplatz | 5/16" (8 mm) | - | - | Werkzeugstahl | gehärtet|legiert | D 8 | - | - | |
9.47 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 41 | - | 2 | 12 | Steckplatz | 5/16" (8 mm) | - | - | Werkzeugstahl | gehärtet|legiert | D 8 | - | - | |
7.08 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 89 | - | 0.8|0.8 | 4 | Steckplatz | 1/4" (6,3 mm) | 6,3 mm (1/4"). DIN 3126-E 6.3. ISO 1173 - Antrieb: DIN 5264-C. ISO 2380. Zähharte Ausführung | - | Werkzeugstahl | gehärtet|legiert | F 6.3 | - | 4.0 x 0.8 | |
7.08 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 89 | - | 1.0|1 | 5.5 | Steckplatz | 1/4" (6,3 mm) | 6,3 mm (1/4"). DIN 3126-E 6.3. ISO 1173 - Antrieb: DIN 5264-C. ISO 2380. Zähharte Ausführung | - | Werkzeugstahl | gehärtet|legiert | F 6.3 | - | 5.5 x 1.0 | |
7.08 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 89 | - | 0.6|0.6 | 4.5 | Steckplatz | 1/4" (6,3 mm) | 6,3 mm (1/4"). DIN 3126-E 6.3. ISO 1173 - Antrieb: DIN 5264-C. ISO 2380. Zähharte Ausführung | - | Werkzeugstahl | gehärtet|legiert | F 6.3 | - | 4.5 x 0.6 |