Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
05073334001
Teilenummer
|
---|
05073334001 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (mm) | Bit Quantity | Bit-Funktionen | Klingenlänge (mm) | Klingenbreite (mm) | Abtrieb | Antrieb (Schraubendreher) | Antrieb (Werkzeuge) | Werkstoff | Materialeigenschaften | Form (Bits) | Form (Modell) | Verwendete | Größe (Schraubendreher) | Standards | Ausführung (verschied.) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.48 € | 5 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | - | BiTorsion | - | - | Kreuzschlitz | 1/4" (6,3 mm) | - | Werkzeugstahl | DLC-beschichtet/legiert | D 6.3 | - | - | PH 3 | - | - | 11.2 |
Loading...
Tip Type | Kreuzschlitz (+) | Single Product Set Product | Einzelstück |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bit Quantity
Klingenlänge(mm)
Klingenbreite(mm)
Antrieb (Werkzeuge)
Form (Modell)
Verwendete
Standards
Ausführung (verschied.)
Ausführung
Overall Length(mm)
Bit-Funktionen
Abtrieb
Antrieb (Schraubendreher)
Werkstoff
Materialeigenschaften
Form (Bits)
Größe (Schraubendreher)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften