Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
05073372001
Teilenummer
|
---|
05073372001 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (mm) | Bit Quantity | Bit-Funktionen | Klingenlänge (mm) | Klingenbreite (mm) | Abtrieb | Antrieb (Schraubendreher) | Antrieb (Werkzeuge) | Werkstoff | Materialeigenschaften | Form (Bits) | Form (Modell) | Verwendete | Größe (Schraubendreher) | Standards | Ausführung (verschied.) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.15 € | 2 Stk. pro Packung | 5 Packungen | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | - | Torsionsbereich | - | - | Pozidriv | 1/4" (6,3 mm) | - | Werkzeugstahl | extra hart | D 6.3 | - | - | PZ 3 | - | - | 15.6 |
Loading...
Tip Type | Kreuzschlitz (+) | Single Product Set Product | Einzelstück |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Phillips PH bisschen, die Teilenummer ist 05073372001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05073372001.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bit Quantity
Klingenlänge(mm)
Klingenbreite(mm)
Antrieb (Werkzeuge)
Form (Modell)
Verwendete
Standards
Ausführung (verschied.)
Ausführung
Overall Length(mm)
Bit-Funktionen
Abtrieb
Antrieb (Schraubendreher)
Werkstoff
Materialeigenschaften
Form (Bits)
Größe (Schraubendreher)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
05057616001 |
05057657001 |
05059755001 |
05073373001 |
05073380001 |
05073520001 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Overall Length (mm) | Bit Quantity | Bit-Funktionen | Klingenlänge (mm) | Klingenbreite (mm) | Abtrieb | Antrieb (Schraubendreher) | Antrieb (Werkzeuge) | Werkstoff | Materialeigenschaften | Form (Bits) | Form (Modell) | Verwendete | Größe (Schraubendreher) | Standards | Ausführung (verschied.) | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.35 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | - | Impaktor®-Technik | - | - | Kreuzschlitz | 1/4" (6,3 mm) | 6,3 mm (1/4") Sechskant. Geeignet für Halter nach DIN 3126-D 6.3 ISO 1173 | Werkzeugstahl | DLC-beschichtet/legiert | D 6.3 | Kreuzspitz | - | PH 2 | - | - | - | |
21.96 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | - | Impaktor®-Technik | - | - | Kreuzschlitz | 1/4" (6,3 mm) | 6,3 mm (1/4") Sechskant. Geeignet für Halter nach DIN 3126-D 6.3 ISO 1173 | Werkzeugstahl | DLC-beschichtet/legiert | F 6.3 | Kreuzspitz | PH 3 | PH 3 | - | - | - | |
5.03 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 70 | - | - | - | 4.5 | Kreuzschlitz | 1/4" (6,3 mm) | 6,3 mm (1/4") Sechskant | Werkzeugstahl | legiert|gehärtet | F 6.3 | - | - | PH 1 | DIN 5260. ISO 8764 | - | - | ||
4.36 € | 3 Stk. pro Packung | 5 Packungen | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | - | Torsionsbereich | - | - | Pozidriv | 1/4" (6,3 mm) | - | Werkzeugstahl | extra hart | D 6.3 | - | - | PZ 1|PZ 2|PZ 3 | - | - | 18.8 | |
4.13 € | 5 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | - | - | - | - | Pozidriv | 1/4" (6,3 mm) | - | Werkzeugstahl | gehärtet | D 6.3 | - | - | PZ 4 | - | - | 17.3 | ||
6.88 € | 5 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 89 | - | - | - | - | Kreuzschlitz | 1/4" (6,3 mm) | - | Werkzeugstahl | legiert|gehärtet | F 6.3 | - | - | PH 1 | - | - | 22 |