Phillips PH bisschen【1-10 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05056402001
05056700001
05056702001
05057616001
05057657001
05059755001
05059760001
05059775001
05059795001
05060027001
05060029001
05060033001
05060035001
05060041001
05060043001
05071010001
05071012001
05071020001
05071021001
05071022001
05071081001
05071082001
05071083001
05071084001
05071085001
05071086001
05072400001
05072401001
05072402001
05072403001
05072404001
05072405001
05073304001
05073305001
05073306001
05073307001
05073308001
05073309001
05073310001
05073311001
05073323001
05073324001
05073325001
05073326001
05073332001
05073333001
05073334001
05073335001
05073336001
05073337001
05073338001
05073339001
05073370001
05073371001
05073372001
05073373001
05073380001
05073520001
05073521001
05073523001
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Bit Quantity Bit-Funktionen Klingenlänge
(mm)
Klingenbreite
(mm)
Abtrieb Antrieb (Schraubendreher) Antrieb (Werkzeuge) Werkstoff Materialeigenschaften Form (Bits) Form (Modell) Verwendete Größe (Schraubendreher) Standards Ausführung (verschied.) Gewicht
(g)

2.80 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 25-BiTorsion--Kreuzschlitz1/4" (6,3 mm)6,3 mm / 1Werkzeugstahllegiert|DLC beschichtetD 6.3--PH 2Antrieb: DIN 3126-C 6.3 - Drift: DIN 5260-PH. ISO 8764-PHDiamantbeschichtet-

2.80 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 25-BiTorsion--Pozidriv1/4" (6,3 mm)6,3 mm / 1WerkzeugstahlDLC beschichtetD 6.3--PZ 1Abrieb: DIN 5260-PZ. ISO 8764-PZ.--

2.80 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 25-BiTorsion--Pozidriv1/4" (6,3 mm)6.3 mmWerkzeugstahlDLC beschichtetD 6.3--PZ 2Abrieb: DIN 5260-PZ. ISO 8764-PZ.--

28.35 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 4 Arbeitstage 25-Impaktor®-Technik--Kreuzschlitz1/4" (6,3 mm)6,3 mm (1/4") Sechskant. Geeignet für Halter nach DIN 3126-D 6.3 ISO 1173WerkzeugstahlDLC-beschichtet/legiertD 6.3Kreuzspitz-PH 2---

21.96 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 4 Arbeitstage 50-Impaktor®-Technik--Kreuzschlitz1/4" (6,3 mm)6,3 mm (1/4") Sechskant. Geeignet für Halter nach DIN 3126-D 6.3 ISO 1173WerkzeugstahlDLC-beschichtet/legiertF 6.3KreuzspitzPH 3PH 3---

5.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 70---4.5Kreuzschlitz1/4" (6,3 mm)6,3 mm (1/4") SechskantWerkzeugstahllegiert|gehärtetF 6.3--PH 1DIN 5260. ISO 8764--

5.99 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 89---4.5Kreuzschlitz1/4" (6,3 mm)6,3 mm (1/4")Werkzeugstahllegiert|gehärtetF 6.3--PH 1-PH 1-

5.99 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 89---6Kreuzschlitz1/4" (6,3 mm)6,3 mm (1/4")Werkzeugstahllegiert|gehärtetF 6.3-PH 2PH 2---

5.99 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 89----Kreuzschlitz1/4" (6,3 mm)6,3 mm (1/4")Werkzeugstahllegiert|gehärtetF 6.3-PH 3PH 3---

5.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 70----Pozidriv1/4" (6,3 mm)6,3 mm / 1Werkzeugstahllegiert|gehärtetF 6.3--PZ 1---

5.99 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 89----Pozidriv1/4" (6,3 mm)6,3 mm / 1Werkzeugstahllegiert|gehärtetF 6.3--PZ 1DIN 3126.--

5.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 70----Pozidriv1/4" (6,3 mm)6,3 mm / 1Werkzeugstahllegiert|gehärtetF 6.3--PZ 2---

5.99 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 89----Pozidriv1/4" (6,3 mm)6,3 mm/ (1/4")Werkzeugstahllegiert|gehärtetF 6.3--PZ 2DIN 3126.--

5.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 70----Pozidriv1/4" (6,3 mm)6,3 mm / 1Werkzeugstahllegiert|gehärtetF 6.3-PZ 3PZ 3---

5.99 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 89----Pozidriv1/4" (6,3 mm)1/4" Sechskant. DIN 3126-E 6.3. ISO 1173Werkzeugstahllegiert|gehärtetF 6.3--PZ 3DIN 3126.PZ 3-

3.01 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 251Torsionsbereich--Kreuzschlitz1/4" (6,3 mm)6.3 mmEdelstahl-D 6.3DIN 5264-C. ISO 2380. diamantbeschichtet.-PH 1---

3.01 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 251Torsionsbereich--Kreuzschlitz1/4" (6,3 mm)6.3 mmEdelstahl-D 6.3DIN 5264-C. ISO 2380. diamantbeschichtet.-PH 3---

3.01 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 251Torsionsbereich--Pozidriv1/4" (6,3 mm)6,3 mm/ (1/4")Edelstahl-D 6.3DIN 5260-PZ. ISO 8764-PZ. rostfreier Stahl-PZ 1---

3.01 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 251Torsionsbereich--Pozidriv1/4" (6,3 mm)6,3 mm/ (1/4")Edelstahl-D 6.3DIN 5260-PZ. ISO 8764-PZ. rostfreier Stahl-PZ 2---

3.01 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 251Torsionsbereich--Pozidriv1/4" (6,3 mm)6,3 mm/ (1/4")Edelstahl-D 6.3DIN 5260-PZ. ISO 8764-PZ. rostfreier Stahl-PZ 3---

7.73 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 89----Kreuzschlitz1/4" (6,3 mm)6,3 mm / 1Edelstahl-F 6.3DIN 5260-PH. ISO 8764-PH. zähharte Ausführung aus Edelstahl-PH 1---

7.73 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 89----Kreuzschlitz1/4" (6,3 mm)6,3 mm / 1Edelstahl-F 6.3DIN 5260-PH. ISO 8764-PH. zähharte Ausführung aus Edelstahl-PH 2---

7.73 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 89----Kreuzschlitz1/4" (6,3 mm)6,3 mm / 1Edelstahl-F 6.3DIN 5260-PH. ISO 8764-PH. zähharte Ausführung aus Edelstahl-PH 3---

7.73 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 891---Pozidriv1/4" (6,3 mm)6,3 mm / 1Edelstahl-F 6.3DIN 5260-PZ. ISO 8764-PZ. robuste Ausführung aus Edelstahl-PZ 1---

7.73 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 891---Pozidriv1/4" (6,3 mm)6,3 mm / 1Edelstahl-F 6.3DIN 5260-PZ. ISO 8764-PZ. robuste Ausführung aus Edelstahl-PZ 2---

7.73 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 891---Pozidriv1/4" (6,3 mm)6,3 mm / 1Edelstahl-F 6.3DIN 5260-PZ. ISO 8764-PZ. robuste Ausführung aus Edelstahl-PZ 3---

6.05 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 4 Arbeitstage 25----Kreuzschlitz1/4" (6,3 mm)-Werkzeugstahllegiert|gehärtetD 6.3--PH 1--50

6.05 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 4 Arbeitstage 25----Kreuzschlitz1/4" (6,3 mm)-Werkzeugstahllegiert|gehärtetD 6.3--PH 2--57

6.05 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 4 Arbeitstage 25----Kreuzschlitz1/4" (6,3 mm)-Werkzeugstahllegiert|gehärtetD 6.3--PH 3--50

6.05 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 4 Arbeitstage 25----Pozidriv1/4" (6,3 mm)-WerkzeugstahlgehärtetD 6.3--PZ 1--57

6.05 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 4 Arbeitstage 25----Pozidriv1/4" (6,3 mm)-WerkzeugstahlgehärtetD 6.3--PZ 2--50

6.05 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 4 Arbeitstage 25----Pozidriv1/4" (6,3 mm)-WerkzeugstahlgehärtetD 6.3--PZ 3--5

1.80 €

5 Verfügbar 4 Arbeitstage 25----Kreuzschlitz1/4" (6,3 mm)-Werkzeugstahllegiert|gehärtetD 6.3--PH 1--15.6

1.80 €

5 Verfügbar 4 Arbeitstage 25----Kreuzschlitz1/4" (6,3 mm)-Werkzeugstahllegiert|gehärtetD 6.3--PH 2--16.4

1.80 €

2 Stk. pro Packung

5 Packungen Verfügbar 4 Arbeitstage 25----Kreuzschlitz1/4" (6,3 mm)-Werkzeugstahllegiert|gehärtetD 6.3--PH 3--16.8

2.37 €

3 Stk. pro Packung

5 Packungen Verfügbar 4 Arbeitstage 25----Kreuzschlitz1/4" (6,3 mm)-WerkzeugstahlgehärtetD 6.3--PH 1|PH 2|PH 3--20

1.80 €

2 Stk. pro Packung

5 Packungen Verfügbar 4 Arbeitstage 25----Pozidriv1/4" (6,3 mm)-WerkzeugstahlgehärtetD 6.3--PZ 1--15.6

1.80 €

2 Stk. pro Packung

5 Packungen Verfügbar 4 Arbeitstage 25----Pozidriv1/4" (6,3 mm)-WerkzeugstahlgehärtetD 6.3--PZ 2--16.4

1.80 €

2 Stk. pro Packung

5 Packungen Verfügbar 4 Arbeitstage 25----Pozidriv1/4" (6,3 mm)-WerkzeugstahlgehärtetD 6.3--PZ 3--16.4

2.37 €

3 Stk. pro Packung

5 Packungen Verfügbar 4 Arbeitstage 253---Pozidriv1/4" (6,3 mm)-WerkzeugstahlgehärtetD 6.3--PZ 1|PZ 2|PZ 3--20

3.15 €

5 Verfügbar 4 Arbeitstage 25-Torsionsbereich--Kreuzschlitz1/4" (6,3 mm)-Werkzeugstahllegiert|gehärtetD 6.3--PH 1--13.6

3.15 €

5 Verfügbar 4 Arbeitstage 25-Torsionsbereich--Kreuzschlitz1/4" (6,3 mm)-Werkzeugstahllegiert|gehärtetD 6.3--PH 2--15.6

3.15 €

5 Verfügbar 4 Arbeitstage 25-Torsionsbereich--Kreuzschlitz1/4" (6,3 mm)-Werkzeugstahllegiert|gehärtetD 6.3--PH 3--16

4.36 €

3 Stk. pro Packung

5 Packungen Verfügbar 4 Arbeitstage 25----Kreuzschlitz1/4" (6,3 mm)-WerkzeugstahlgehärtetD 6.3--PH 1|PH 2|PH 3--18.8

3.48 €

5 Verfügbar 4 Arbeitstage 25-BiTorsion--Kreuzschlitz1/4" (6,3 mm)-WerkzeugstahlDLC-beschichtet/legiertD 6.3--PH 1--9

3.48 €

5 Verfügbar 4 Arbeitstage 25-BiTorsion--Kreuzschlitz1/4" (6,3 mm)-WerkzeugstahlDLC-beschichtet/legiertD 6.3--PH 2--10.8

3.48 €

5 Verfügbar 4 Arbeitstage 25-BiTorsion--Kreuzschlitz1/4" (6,3 mm)-WerkzeugstahlDLC-beschichtet/legiertD 6.3--PH 3--11.2

6.27 €

2 Stk. pro Packung

5 Packungen Verfügbar 4 Arbeitstage 25-BiTorsion--Kreuzschlitz1/4" (6,3 mm)-WerkzeugstahlDLC-beschichtet/legiertD 6.3--PH 2--15.2

3.48 €

5 Verfügbar 4 Arbeitstage 25-BiTorsion--Pozidriv1/4" (6,3 mm)-WerkzeugstahlDLC beschichtetD 6.3--PZ 1--8.74

3.48 €

5 Verfügbar 4 Arbeitstage 25-BiTorsion--Pozidriv1/4" (6,3 mm)-WerkzeugstahlDLC beschichtetD 6.3--PZ 2--10.8

3.48 €

5 Verfügbar 4 Arbeitstage 25-BiTorsion--Pozidriv1/4" (6,3 mm)-WerkzeugstahlDLC beschichtetD 6.3--PZ 3--11.2

6.27 €

2 Stk. pro Packung

5 Packungen Verfügbar 4 Arbeitstage 25-BiTorsion--Pozidriv1/4" (6,3 mm)-WerkzeugstahlDLC beschichtetD 6.3--PZ 2--14.8

3.15 €

2 Stk. pro Packung

5 Packungen Verfügbar 4 Arbeitstage 25-Torsionsbereich--Pozidriv1/4" (6,3 mm)-Werkzeugstahlextra hartD 6.3--PZ 1--13.6

3.15 €

5 Verfügbar 4 Arbeitstage 25-Torsionsbereich--Pozidriv1/4" (6,3 mm)-Werkzeugstahlextra hartD 6.3--PZ 2--13.6

3.15 €

2 Stk. pro Packung

5 Packungen Verfügbar 4 Arbeitstage 25-Torsionsbereich--Pozidriv1/4" (6,3 mm)-Werkzeugstahlextra hartD 6.3--PZ 3--15.6

4.36 €

3 Stk. pro Packung

5 Packungen Verfügbar 4 Arbeitstage 25-Torsionsbereich--Pozidriv1/4" (6,3 mm)-Werkzeugstahlextra hartD 6.3--PZ 1|PZ 2|PZ 3--18.8

4.13 €

5 Verfügbar 4 Arbeitstage 25----Pozidriv1/4" (6,3 mm)-WerkzeugstahlgehärtetD 6.3--PZ 4--17.3

6.88 €

5 Verfügbar 4 Arbeitstage 89----Kreuzschlitz1/4" (6,3 mm)-Werkzeugstahllegiert|gehärtetF 6.3--PH 1--22

6.88 €

5 Verfügbar 4 Arbeitstage 89----Kreuzschlitz1/4" (6,3 mm)-Werkzeugstahllegiert|gehärtetF 6.3--PH 2--27.3

6.88 €

5 Verfügbar 4 Arbeitstage 89----Pozidriv1/4" (6,3 mm)-WerkzeugstahlgehärtetF 6.3--PZ 1--22

Loading...

Grundlegende Informationen

Tip Type Kreuzschlitz (+) Single Product Set Product Einzelstück

Technischer Support