Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
05057625001
Teilenummer
|
---|
05057625001 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tip Type | Overall Length (mm) | Single Product Set Product | Bit-Funktionen | Abtrieb | Antrieb (Schraubendreher) | Antrieb (Werkzeuge) | Werkstoff | Materialeigenschaften | Artikelausführung | Form (Bits) | Form (Modell) | Verwendete | Größe (Schraubendreher) | Standards | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.05 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Torx-Ausführung (Innensechskant) | 25 | Einzelstück | Impaktor®-Technik | Torx Sockel | 1/4" (6,3 mm) | 6,3 mm (1/4") | Werkzeugstahl | legiert|DLC beschichtet | - | D 6.3 | TORX® | TX 25 | T 25 | - | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Artikelausführung
Standards
Gewicht(g)
Ausführung
Tip Type
Overall Length(mm)
Single Product Set Product
Bit-Funktionen
Abtrieb
Antrieb (Schraubendreher)
Antrieb (Werkzeuge)
Werkstoff
Materialeigenschaften
Form (Bits)
Form (Modell)
Verwendete
Größe (Schraubendreher)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften