Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
05057627001
Teilenummer
|
---|
05057627001 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tip Type | Overall Length (mm) | Single Product Set Product | Bit-Funktionen | Abtrieb | Antrieb (Schraubendreher) | Antrieb (Werkzeuge) | Werkstoff | Materialeigenschaften | Artikelausführung | Form (Bits) | Form (Modell) | Verwendete | Größe (Schraubendreher) | Standards | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.05 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Torx-Ausführung (Innensechskant) | 25 | Einzelstück | Impaktor®-Technik | Torx Sockel | 1/4" (6,3 mm) | 6,3 mm (1/4") | Werkzeugstahl | legiert|DLC beschichtet | - | D 6.3 | TORX® | TX 40 | T 40 | - | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Torx Bit, die Teilenummer ist 05057627001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05057627001.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Artikelausführung
Standards
Gewicht(g)
Ausführung
Tip Type
Overall Length(mm)
Single Product Set Product
Bit-Funktionen
Abtrieb
Antrieb (Schraubendreher)
Antrieb (Werkzeuge)
Werkstoff
Materialeigenschaften
Form (Bits)
Form (Modell)
Verwendete
Größe (Schraubendreher)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
05057624001 |
05057625001 |
05057626001 |
05057664001 |
05057665001 |
05057666001 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Tip Type | Overall Length (mm) | Single Product Set Product | Bit-Funktionen | Abtrieb | Antrieb (Schraubendreher) | Antrieb (Werkzeuge) | Werkstoff | Materialeigenschaften | Artikelausführung | Form (Bits) | Form (Modell) | Verwendete | Größe (Schraubendreher) | Standards | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.05 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Torx-Ausführung (Innensechskant) | 25 | Einzelstück | Impaktor®-Technik | Torx Sockel | 1/4" (6,3 mm) | 6,3 mm (1/4") Sechskant | Werkzeugstahl | legiert|DLC beschichtet | - | D 6.3 | TORX® | T20 | T 20 | Geeignet für Halterungen nach DIN 3126-F 6.3 . ISO 1173 | - | |
33.05 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Torx-Ausführung (Innensechskant) | 25 | Einzelstück | Impaktor®-Technik | Torx Sockel | 1/4" (6,3 mm) | 6,3 mm (1/4") | Werkzeugstahl | legiert|DLC beschichtet | - | D 6.3 | TORX® | TX 25 | T 25 | - | - | |
33.05 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Torx-Ausführung (Innensechskant) | 25 | Einzelstück | Impaktor®-Technik | Torx Sockel | 1/4" (6,3 mm) | 6,3 mm (1/4") | Werkzeugstahl | legiert|DLC beschichtet | - | D 6.3 | TORX® | TX 30 | T 30 | - | - | |
25.04 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Torx-Ausführung (Innensechskant) | 50 | Einzelstück | Impaktor®-Technik | Torx Sockel | 1/4" (6,3 mm) | 6,3 mm (1/4") Sechskant | Werkzeugstahl | legiert|DLC beschichtet | - | F 6.3 | TORX® | T20 | T 20 | Geeignet für Halterungen nach DIN 3126-F 6.3 . ISO 1173 | - | |
25.04 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Torx-Ausführung (Innensechskant) | 50 | Einzelstück | Impaktor®-Technik | Torx Sockel | 1/4" (6,3 mm) | 6,3 mm (1/4") | Werkzeugstahl | legiert|DLC beschichtet | - | F 6.3 | TORX® | TX 25 | T 25 | - | - | |
25.04 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Torx-Ausführung (Innensechskant) | 50 | Einzelstück | Impaktor®-Technik | Torx Sockel | 1/4" (6,3 mm) | 6,3 mm (1/4") | Werkzeugstahl | legiert|DLC beschichtet | - | F 6.3 | TORX® | TX 30 | T 30 | - | - |