Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
05135221001
Teilenummer
|
---|
05135221001 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tip Type | Overall Length (mm) | Single Product Set Product | Bit-Funktionen | Abtrieb | Antrieb (Schraubendreher) | Antrieb (Werkzeuge) | Werkstoff | Materialeigenschaften | Artikelausführung | Form (Bits) | Form (Modell) | Verwendete | Größe (Schraubendreher) | Standards | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.21 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Torx-Ausführung (Innensechskant) | 44 | Einzelstück | - | Torx Sockel | 5/32" (4 mm) Halbmond | Halbmond. 4 mm | Werkzeugstahl | legiert|gehärtet | - | - | - | - | T 2 | - | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Torx Bit, die Teilenummer ist 05135221001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05135221001.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bit-Funktionen
Artikelausführung
Form (Bits)
Form (Modell)
Verwendete
Standards
Gewicht(g)
Ausführung
Tip Type
Overall Length(mm)
Single Product Set Product
Abtrieb
Antrieb (Schraubendreher)
Antrieb (Werkzeuge)
Werkstoff
Materialeigenschaften
Größe (Schraubendreher)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
05057627001 |
05057664001 |
05057665001 |
05135222001 |
05135230001 |
05135231001 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Tip Type | Overall Length (mm) | Single Product Set Product | Bit-Funktionen | Abtrieb | Antrieb (Schraubendreher) | Antrieb (Werkzeuge) | Werkstoff | Materialeigenschaften | Artikelausführung | Form (Bits) | Form (Modell) | Verwendete | Größe (Schraubendreher) | Standards | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.05 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Torx-Ausführung (Innensechskant) | 25 | Einzelstück | Impaktor®-Technik | Torx Sockel | 1/4" (6,3 mm) | 6,3 mm (1/4") | Werkzeugstahl | legiert|DLC beschichtet | - | D 6.3 | TORX® | TX 40 | T 40 | - | - | ||
25.04 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Torx-Ausführung (Innensechskant) | 50 | Einzelstück | Impaktor®-Technik | Torx Sockel | 1/4" (6,3 mm) | 6,3 mm (1/4") Sechskant | Werkzeugstahl | legiert|DLC beschichtet | - | F 6.3 | TORX® | T20 | T 20 | Geeignet für Halterungen nach DIN 3126-F 6.3 . ISO 1173 | - | ||
25.04 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Torx-Ausführung (Innensechskant) | 50 | Einzelstück | Impaktor®-Technik | Torx Sockel | 1/4" (6,3 mm) | 6,3 mm (1/4") | Werkzeugstahl | legiert|DLC beschichtet | - | F 6.3 | TORX® | TX 25 | T 25 | - | - | ||
25.21 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Torx-Ausführung (Innensechskant) | 44 | Einzelstück | - | Torx Sockel | 5/32" (4 mm) Halbmond | Halbmond. 4 mm | Werkzeugstahl | legiert|gehärtet | - | - | - | - | T 30 | - | - | |||
32.96 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Torx-Ausführung (Innensechskant) | 44 | Einzelstück | - | Torx plus | 5/32" (4 mm) Halbmond | Halbmond. 4 mm | Werkzeugstahl | legiert|gehärtet | - | - | - | - | 1 IP | - | - | |||
32.96 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Torx-Ausführung (Innensechskant) | 44 | Einzelstück | - | Torx plus | 5/32" (4 mm) Halbmond | Halbmond. 4 mm | Werkzeugstahl | legiert|gehärtet | - | - | - | - | 2 IP | - | - |