Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
05066900001
Teilenummer
|
---|
05066900001 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tip Type | Overall Length (mm) | Single Product Set Product | Bit-Funktionen | Abtrieb | Antrieb (Schraubendreher) | Antrieb (Werkzeuge) | Werkstoff | Materialeigenschaften | Artikelausführung | Form (Bits) | Form (Modell) | Verwendete | Größe (Schraubendreher) | Standards | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.95 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Torx-Ausführung (Innensechskant) | 35 | Einzelstück | - | Torx Sockel | 5/16" (8 mm) | - | Werkzeugstahl | legiert|gehärtet | - | D 8 | - | - | T 25 | - | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Torx Bit, die Teilenummer ist 05066900001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05066900001.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bit-Funktionen
Antrieb (Werkzeuge)
Artikelausführung
Form (Modell)
Verwendete
Standards
Gewicht(g)
Ausführung
Tip Type
Overall Length(mm)
Single Product Set Product
Abtrieb
Antrieb (Schraubendreher)
Werkstoff
Materialeigenschaften
Form (Bits)
Größe (Schraubendreher)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
05057627001 |
05057664001 |
05057665001 |
05066901001 |
05066902001 |
05066905001 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Tip Type | Overall Length (mm) | Single Product Set Product | Bit-Funktionen | Abtrieb | Antrieb (Schraubendreher) | Antrieb (Werkzeuge) | Werkstoff | Materialeigenschaften | Artikelausführung | Form (Bits) | Form (Modell) | Verwendete | Größe (Schraubendreher) | Standards | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.05 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Torx-Ausführung (Innensechskant) | 25 | Einzelstück | Impaktor®-Technik | Torx Sockel | 1/4" (6,3 mm) | 6,3 mm (1/4") | Werkzeugstahl | legiert|DLC beschichtet | - | D 6.3 | TORX® | TX 40 | T 40 | - | - | |
25.04 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Torx-Ausführung (Innensechskant) | 50 | Einzelstück | Impaktor®-Technik | Torx Sockel | 1/4" (6,3 mm) | 6,3 mm (1/4") Sechskant | Werkzeugstahl | legiert|DLC beschichtet | - | F 6.3 | TORX® | T20 | T 20 | Geeignet für Halterungen nach DIN 3126-F 6.3 . ISO 1173 | - | |
25.04 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Torx-Ausführung (Innensechskant) | 50 | Einzelstück | Impaktor®-Technik | Torx Sockel | 1/4" (6,3 mm) | 6,3 mm (1/4") | Werkzeugstahl | legiert|DLC beschichtet | - | F 6.3 | TORX® | TX 25 | T 25 | - | - | |
5.95 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Torx-Ausführung (Innensechskant) | 30 | Einzelstück | - | Torx Sockel | 5/16" (8 mm) | - | Werkzeugstahl | legiert|gehärtet | - | D 8 | - | - | T 20 | - | - | ||
5.95 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Torx-Ausführung (Innensechskant) | 35 | Einzelstück | - | Torx Sockel | 5/16" (8 mm) | - | Werkzeugstahl | legiert|gehärtet | - | D 8 | - | - | T 27 | - | - | ||
5.95 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Torx-Ausführung (Innensechskant) | 35 | Einzelstück | - | Torx Sockel | 5/16" (8 mm) | - | Werkzeugstahl | legiert|gehärtet | - | D 8 | - | - | T 30 | - | - |