Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
05066664001
Teilenummer
|
---|
05066664001 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tip Type | Overall Length (mm) | Single Product Set Product | Bit-Funktionen | Abtrieb | Antrieb (Schraubendreher) | Antrieb (Werkzeuge) | Werkstoff | Materialeigenschaften | Artikelausführung | Form (Bits) | Form (Modell) | Verwendete | Größe (Schraubendreher) | Standards | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.13 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 50 | Einzelstück | - | TORQ | 1/4" (6,3 mm) | - | Werkzeugstahl | legiert | Torq Bit | F 6.3 | - | - | 4 | - | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Torx Bit, die Teilenummer ist 05066664001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05066664001.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tip Type
Bit-Funktionen
Antrieb (Werkzeuge)
Form (Modell)
Verwendete
Standards
Gewicht(g)
Ausführung
Overall Length(mm)
Single Product Set Product
Abtrieb
Antrieb (Schraubendreher)
Werkstoff
Materialeigenschaften
Artikelausführung
Form (Bits)
Größe (Schraubendreher)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
05057627001 |
05057664001 |
05057665001 |
05066666001 |
05066668001 |
05066670001 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Tip Type | Overall Length (mm) | Single Product Set Product | Bit-Funktionen | Abtrieb | Antrieb (Schraubendreher) | Antrieb (Werkzeuge) | Werkstoff | Materialeigenschaften | Artikelausführung | Form (Bits) | Form (Modell) | Verwendete | Größe (Schraubendreher) | Standards | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.05 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Torx-Ausführung (Innensechskant) | 25 | Einzelstück | Impaktor®-Technik | Torx Sockel | 1/4" (6,3 mm) | 6,3 mm (1/4") | Werkzeugstahl | legiert|DLC beschichtet | - | D 6.3 | TORX® | TX 40 | T 40 | - | - | ||
25.04 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Torx-Ausführung (Innensechskant) | 50 | Einzelstück | Impaktor®-Technik | Torx Sockel | 1/4" (6,3 mm) | 6,3 mm (1/4") Sechskant | Werkzeugstahl | legiert|DLC beschichtet | - | F 6.3 | TORX® | T20 | T 20 | Geeignet für Halterungen nach DIN 3126-F 6.3 . ISO 1173 | - | ||
25.04 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Torx-Ausführung (Innensechskant) | 50 | Einzelstück | Impaktor®-Technik | Torx Sockel | 1/4" (6,3 mm) | 6,3 mm (1/4") | Werkzeugstahl | legiert|DLC beschichtet | - | F 6.3 | TORX® | TX 25 | T 25 | - | - | ||
8.13 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 50 | Einzelstück | - | TORQ | 1/4" (6,3 mm) | - | Werkzeugstahl | legiert | Torq Bit | F 6.3 | - | - | 5 | - | - | |||
8.13 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 50 | Einzelstück | - | TORQ | 1/4" (6,3 mm) | - | Werkzeugstahl | legiert | Torq Bit | F 6.3 | - | - | 6 | - | - | |||
8.13 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 50 | Einzelstück | - | TORQ | 1/4" (6,3 mm) | - | Werkzeugstahl | legiert | Torq Bit | F 6.3 | - | - | 8 | - | - |