Innensechskantschlüssel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05022795001
05022800001
05022805001
05022810001
05022815001
05022820001
05022825001
05022830001
05022835001
05023105001
05023107001
05023110001
05023115001
05023120001
05023125001
05023130001
05118060001
05118062001
05118064001
05118066001
05118068001
05118070001
05118072001
05118089001
05118090001
05118092001
05118094001
05118096001
05138070001
05345284001
05345285001
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shaft length L (mm) Klingenlänge
(mm)
Ausführung der Schneide DIN-Norm Abtrieb Griff-ø
(mm)
Griffmaße handhaben
(mm)
Materialeigenschaften Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Einsatzbereich (Schraubendreher) Schraubenzieherfunktionen Schraubenschlüsselgröße Schraubenschlüsselgröße
(mm)
Standards Gewicht
(g)
Material Size
(mm)

6.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 7060Sechseckig-Allen2670legiert/matt vernickelt-verchromt130WerkstattMehrzweck-Werkzeuggriff (Kugelkopfgriff)-1.5--Werkzeugstahl1.5

6.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 70100Sechseckig-Allen2670legiert/matt vernickelt-verchromt170WerkstattMehrzweck-Werkzeuggriff (Kugelkopfgriff)-2--Werkzeugstahl2.0

6.69 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 81100Sechseckig-Allen2681legiert/matt vernickelt-verchromt181WerkstattMehrzweck-Werkzeuggriff (Kugelkopfgriff)-3--Werkzeugstahl3.0

7.41 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 98100Sechseckig-Allen3398legiert/matt vernickelt-verchromt198WerkstattMehrzweck-Werkzeuggriff (Kugelkopfgriff)-4--Werkzeugstahl4.0

9.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 105100Sechseckig-Allen37105legiert/matt vernickelt-verchromt205WerkstattMehrzweck-Werkzeuggriff (Kugelkopfgriff)-5--Werkzeugstahl5.0

11.19 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 105125Sechseckig-Allen37105legiert/matt vernickelt-verchromt230WerkstattMehrzweck-Werkzeuggriff (Kugelkopfgriff)-6--Werkzeugstahl6.0

16.01 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 112150Sechseckig-Allen40112legiert/matt vernickelt-verchromt262WerkstattMehrzweck-Werkzeuggriff (Kugelkopfgriff)-8--Werkzeugstahl8/0

20.31 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 112150Sechseckig-Allen40112legiert/matt vernickelt-verchromt262WerkstattMehrzweck-Werkzeuggriff (Kugelkopfgriff)-10--Werkzeugstahl10.0

24.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 117150Sechseckig-Allen43117legiert/matt vernickelt-verchromt267WerkstattMehrzweck-Werkzeuggriff (Kugelkopfgriff)-12--Werkzeugstahl12.0

4.88 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 7075rund-Allen26-legiert/matt vernickelt-verchromt145WerkstattMehrzweck-Werkzeuggriff2.0 mm2-19.2Werkzeugstahl-

5.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8175rund-Allen26-legiert/matt vernickelt-verchromt156WerkstattMehrzweck-Werkzeuggriff2.5 mm2.5-32.8Werkzeugstahl-

5.27 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8175rund-Allen26-legiert/matt vernickelt-verchromt156WerkstattMehrzweck-Werkzeuggriff3.0 mm3-37.8Werkzeugstahl-

6.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 9875rund-Allen33-legiert/matt vernickelt-verchromt173WerkstattMehrzweck-Werkzeuggriff4.0 mm4-61Werkzeugstahl-

7.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10580rund-Allen37-legiert/matt vernickelt-verchromt185WerkstattMehrzweck-Werkzeuggriff5.0 mm5--Werkzeugstahl-

8.09 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10580rund-Allen37-legiert/matt vernickelt-verchromt185WerkstattMehrzweck-Werkzeuggriff6.0 mm6--Werkzeugstahl-

9.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 112100rund-Allen40-legiert/matt vernickelt-verchromt212WerkstattMehrzweck-Werkzeuggriff8.0 mm8--Werkzeugstahl-

6.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 9740rund-Allen1397 x 13legiert/matt vernickelt-verchromt137Elektrotechnik und FeinmechanikMehrzweck-Werkzeuggriff0.7 mm0.7--Werkzeugstahl-

5.96 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 9740rund-Allen1397 x 13legiert/matt vernickelt-verchromt137Elektrotechnik und FeinmechanikMehrzweck-Werkzeuggriff0.9 mm0.9--Werkzeugstahl-

5.21 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 9740rund-Allen1397 x 13legiert/matt vernickelt-verchromt137Elektrotechnik und FeinmechanikMehrzweck-Werkzeuggriff1.3 mm1.3--Werkzeugstahl-

5.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 9760rund-Allen1397 x 13legiert/matt vernickelt-verchromt157Elektrotechnik und FeinmechanikMehrzweck-Werkzeuggriff1.5 mm1.5--Werkzeugstahl-

4.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 9760rund-Allen1397 x 13legiert/matt vernickelt-verchromt157Elektrotechnik und FeinmechanikMehrzweck-Werkzeuggriff2.0 mm2--Werkzeugstahl-

4.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 9760rund-Allen1397 x 13legiert/matt vernickelt-verchromt157Elektrotechnik und FeinmechanikMehrzweck-Werkzeuggriff2.5 mm2.5--Werkzeugstahl-

4.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 9760rund-Allen1397 x 13legiert/matt vernickelt-verchromt157Elektrotechnik und FeinmechanikMehrzweck-Werkzeuggriff3.0 mm3--Werkzeugstahl-

7.35 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 9760rund-Allen13-legiert/matt vernickelt-verchromt157Elektrotechnik und FeinmechanikMehrzweck-Werkzeuggriff (Kugelkopfgriff)1.3 mm1.3-14.8Werkzeugstahl-

7.09 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 9760rundDIN ISO 2936Allen1397 x 13legiert/matt vernickelt-verchromt157Elektrotechnik und FeinmechanikMehrzweck-Werkzeuggriff (Kugelkopfgriff)-1.5DIN ISO 2936-Werkzeugstahl1.5

6.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 9760rundDIN ISO 2936Allen1397 x 13legiert/matt vernickelt-verchromt157Elektrotechnik und FeinmechanikMehrzweck-Werkzeuggriff (Kugelkopfgriff)-2DIN ISO 2936-Werkzeugstahl2.0

6.08 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 9760rundDIN ISO 2936Allen1397 x 13legiert/matt vernickelt-verchromt157Elektrotechnik und FeinmechanikMehrzweck-Werkzeuggriff (Kugelkopfgriff)-2.5DIN ISO 2936-Werkzeugstahl2.5

5.96 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 9760rundDIN ISO 2936Allen1397 x 13legiert/matt vernickelt-verchromt157Elektrotechnik und FeinmechanikMehrzweck-Werkzeuggriff (Kugelkopfgriff)-3DIN ISO 2936-Werkzeugstahl3.0

6.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 81100Sechseckig-Allen2681legiert/matt vernickelt-verchromt181WerkstattMehrzweck-Werkzeuggriff (Kugelkopfgriff)-2.5--Werkzeugstahl2.5

4.93 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage --------137--------

4.93 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage --------137--------

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Innensechskantschlüssel

Technischer Support