Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
05117680001
Teilenummer
|
---|
05117680001 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shaft length L (mm) | Klingendurchmesser (mm) | Klingenlänge (mm) | Ausführung der Schneide | DIN-Norm | Abtrieb | EN-Norm | Griff-ø (mm) | Materialeigenschaften | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Einsatzbereich (Schraubendreher) | Schraubenzieherfunktionen | Größe (Schraubendreher) | Gewicht (g) | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.55 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 81 | 3.5 | 60 | rund | - | Vierkantbuchse | - | 26 | matt vernickelt-verchromt|phosphatiert | 141 | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff | 00 | 32 | Werkzeugstahl |
Loading...
Artikelausführung | Vierkantschraubendreher |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Vierkantschraubendreher, die Teilenummer ist 05117680001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05117680001.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
DIN-Norm
EN-Norm
Ausführung
Shaft length L (mm)
Klingendurchmesser(mm)
Klingenlänge(mm)
Ausführung der Schneide
Abtrieb
Griff-ø(mm)
Materialeigenschaften
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Einsatzbereich (Schraubendreher)
Schraubenzieherfunktionen
Größe (Schraubendreher)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
05004783001 |
05004784001 |
05032071002 |
05117681001 |
05117682001 |
05117683001 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Shaft length L (mm) | Klingendurchmesser (mm) | Klingenlänge (mm) | Ausführung der Schneide | DIN-Norm | Abtrieb | EN-Norm | Griff-ø (mm) | Materialeigenschaften | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Einsatzbereich (Schraubendreher) | Schraubenzieherfunktionen | Größe (Schraubendreher) | Gewicht (g) | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.77 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 98 | - | 150 | rund | DIN EN 60900 | Vierkantbuchse | EN 60900 | 33 | Zinkphosphatierung | 248 | VDE | Mehrzweck-Werkzeuggriff | 1 | 67.5 | Werkzeugstahl | ||
11.85 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 105 | - | 200 | rund | DIN EN 60900 | Vierkantbuchse | EN 60900 | 37 | Zinkphosphatierung | 305 | VDE | Mehrzweck-Werkzeuggriff | 2 | 115.8 | Werkzeugstahl | ||
8.33 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 205 | - | - | - | - | Edelstahl | ||
7.68 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 81 | 4 | 60 | rund | - | Vierkantbuchse | - | 26 | matt vernickelt-verchromt|phosphatiert | 141 | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff | 0 | 39.6 | Werkzeugstahl | ||
7.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 98 | 4.5 | 80 | rund | - | Vierkantbuchse | - | 33 | matt vernickelt-verchromt|phosphatiert | 178 | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff | 1 | 65.2 | Werkzeugstahl | ||
8.39 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 98 | 4.5 | 200 | rund | - | Vierkantbuchse | - | 33 | matt vernickelt-verchromt|phosphatiert | 298 | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff | 1 | 73.6 | Werkzeugstahl |