Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
05008751001
Teilenummer
|
---|
05008751001 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shaft length L (mm) | Klingendurchmesser (mm) | Klingenlänge (mm) | Ausführung der Schneide | DIN-Norm | Abtrieb | EN-Norm | Griff-ø (mm) | Griffmaße handhaben | Griffmaße handhaben (mm) | Materialeigenschaften | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Einsatzbereich (Schraubendreher) | Schraubenzieherfunktionen | Verwendete | Größe (Schraubendreher) | Standards | Ausführung (verschied.) | Gewicht (g) | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.51 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 98 | - | 80 | Sechseckig | - | Kreuzschlitz | - | 33 | - | - | legiert/matt vernickelt-verchromt | 178 | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | PH 1 | - | - | 59.2 | Werkzeugstahl |
Loading...
Artikelausführung | Pillips Schraubendreher |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Kreuzschlitzschraubendreher, die Teilenummer ist 05008751001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05008751001.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Klingendurchmesser(mm)
DIN-Norm
EN-Norm
Griffmaße handhaben
Griffmaße handhaben(mm)
Verwendete
Standards
Ausführung (verschied.)
Ausführung
Shaft length L (mm)
Klingenlänge(mm)
Ausführung der Schneide
Abtrieb
Griff-ø(mm)
Materialeigenschaften
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Einsatzbereich (Schraubendreher)
Schraubenzieherfunktionen
Größe (Schraubendreher)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
05006154001 |
05006156001 |
05006158001 |
05008752001 |
05008753001 |
05009305001 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Shaft length L (mm) | Klingendurchmesser (mm) | Klingenlänge (mm) | Ausführung der Schneide | DIN-Norm | Abtrieb | EN-Norm | Griff-ø (mm) | Griffmaße handhaben | Griffmaße handhaben (mm) | Materialeigenschaften | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Einsatzbereich (Schraubendreher) | Schraubenzieherfunktionen | Verwendete | Größe (Schraubendreher) | Standards | Ausführung (verschied.) | Gewicht (g) | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 105 | - | 100 | rund | DIN ISO 8764-PH|DIN EN 60900 | Kreuzschlitz | EN 60900 | 37 | 105 x 37 mm (LxØ) | - | legiert/vernickelt | 205 | VDE | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | PH 2 | IEC 900. EN 60 900 | mit Lasertip® | - | Werkzeugstahl | ||
16.61 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 112 | - | 150 | rund | DIN ISO 8764-PH|DIN EN 60900 | Kreuzschlitz | EN 60900 | 40 | 112 x 40 mm (LxØ) | - | legiert/vernickelt | 262 | VDE | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | PH 3 | DIN 7438. IEC 900. EN 60 900 | mit Lasertip® | - | Werkzeugstahl | ||
21.67 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 112 | - | 200 | rund | DIN ISO 8764-PH|DIN EN 60900 | Kreuzschlitz | EN 60900 | 40 | 112 x 40 mm (LxØ) | - | legiert/vernickelt | 312 | VDE | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | PH 4 | IEC 900. EN 60 900 | ohne Lasertip® | - | Werkzeugstahl | ||
11.93 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 105 | - | 100 | Sechseckig | - | Kreuzschlitz | - | 37 | - | - | legiert/matt vernickelt-verchromt | 205 | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | PH 2 | - | - | 105 | Werkzeugstahl | ||
17.61 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 112 | - | 150 | Sechseckig | - | Kreuzschlitz | - | 40 | - | - | legiert/matt vernickelt-verchromt | 262 | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | PH 3 | - | - | 155 | Werkzeugstahl | ||
9.04 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 81 | - | 60 | rund | - | Pozidriv | - | 26 | - | - | legiert/matt vernickelt-verchromt | 141 | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | PZ 0 | - | - | 32 | Werkzeugstahl |