Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
05006163001
Teilenummer
|
---|
05006163001 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shaft length L (mm) | Klingendurchmesser (mm) | Klingenlänge (mm) | Ausführung der Schneide | DIN-Norm | Abtrieb | EN-Norm | Griff-ø (mm) | Griffmaße handhaben | Griffmaße handhaben (mm) | Materialeigenschaften | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Einsatzbereich (Schraubendreher) | Schraubenzieherfunktionen | Verwendete | Größe (Schraubendreher) | Standards | Ausführung (verschied.) | Gewicht (g) | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.65 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 98 | - | 150 | rund | DIN EN 60900 | Pozidriv | EN 60900 | 33 | - | - | legiert/vernickelt | 248 | VDE | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | PZ 1 | - | - | 67.7 | Werkzeugstahl |
Loading...
Artikelausführung | Pillips Schraubendreher |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Kreuzschlitzschraubendreher, die Teilenummer ist 05006163001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05006163001.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Klingendurchmesser(mm)
Griffmaße handhaben
Griffmaße handhaben(mm)
Verwendete
Standards
Ausführung (verschied.)
Ausführung
Shaft length L (mm)
Klingenlänge(mm)
Ausführung der Schneide
DIN-Norm
Abtrieb
EN-Norm
Griff-ø(mm)
Materialeigenschaften
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Einsatzbereich (Schraubendreher)
Schraubenzieherfunktionen
Größe (Schraubendreher)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
05006154001 |
05006156001 |
05006158001 |
05006164001 |
05006165001 |
05006166001 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Shaft length L (mm) | Klingendurchmesser (mm) | Klingenlänge (mm) | Ausführung der Schneide | DIN-Norm | Abtrieb | EN-Norm | Griff-ø (mm) | Griffmaße handhaben | Griffmaße handhaben (mm) | Materialeigenschaften | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Einsatzbereich (Schraubendreher) | Schraubenzieherfunktionen | Verwendete | Größe (Schraubendreher) | Standards | Ausführung (verschied.) | Gewicht (g) | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 105 | - | 100 | rund | DIN ISO 8764-PH|DIN EN 60900 | Kreuzschlitz | EN 60900 | 37 | 105 x 37 mm (LxØ) | - | legiert/vernickelt | 205 | VDE | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | PH 2 | IEC 900. EN 60 900 | mit Lasertip® | - | Werkzeugstahl | ||
16.61 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 112 | - | 150 | rund | DIN ISO 8764-PH|DIN EN 60900 | Kreuzschlitz | EN 60900 | 40 | 112 x 40 mm (LxØ) | - | legiert/vernickelt | 262 | VDE | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | PH 3 | DIN 7438. IEC 900. EN 60 900 | mit Lasertip® | - | Werkzeugstahl | ||
21.67 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 112 | - | 200 | rund | DIN ISO 8764-PH|DIN EN 60900 | Kreuzschlitz | EN 60900 | 40 | 112 x 40 mm (LxØ) | - | legiert/vernickelt | 312 | VDE | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | PH 4 | IEC 900. EN 60 900 | ohne Lasertip® | - | Werkzeugstahl | ||
17.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 105 | - | 100 | rund | DIN ISO 8764-PZ|DIN EN 60900 | Pozidriv | EN 60900 | 37 | 105 x 37 mm (LxØ) | - | legiert/vernickelt | 205 | VDE | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | PZ 2 | IEC 60900: 2004 - Konformität mit: ISO 8764-PZ | mit Lasertip® | - | Werkzeugstahl | ||
18.67 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 305 | VDE | - | - | - | - | - | - | - | ||
18.97 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 112 | - | 150 | rund | DIN ISO 8764-PZ|DIN EN 60900 | Pozidriv | EN 60900 | 40 | 112 x 40 mm (LxØ) | - | legiert/vernickelt | 262 | VDE | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | PZ 3 | IEC 60900: 2004 - Konformität mit: ISO 8764-PZ | mit Lasertip® | - | Werkzeugstahl |