Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
5123-2CLT
Teilenummer
|
---|
5123-2CLT |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | DIN-Norm | Abtrieb | Graduierung (Nm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Genauigkeit (%) | Standards | Drehmoment (maximal) (Nm) | Drehmoment (min.) (Nm) | Drehmoment | Genauigkeit (%) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
345.20 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | DIN EN ISO 6789 | 12,5 mm (1/2 ") | 2 | 660 | - | DIN EN ISO 6789:2003; | 320 | 60 | Vorwärts- / Rückwärtsratsche | 4 | 1530.0 |
Loading...
Artikelausführung | Drehmomentschlüssel |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Drehmomentschlüssel, die Teilenummer ist 5123-2CLT.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 5123-2CLT.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Genauigkeit(%)
DIN-Norm
Abtrieb
Graduierung(Nm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Standards
Drehmoment (maximal)(Nm)
Drehmoment (min.)(Nm)
Drehmoment
Genauigkeit(%)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
5120-3CT |
5121-2CLT |
5121-3CT |
5123-3CT |
5145-3CT |
6114-1CT |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | DIN-Norm | Abtrieb | Graduierung (Nm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Genauigkeit (%) | Standards | Drehmoment (maximal) (Nm) | Drehmoment (min.) (Nm) | Drehmoment | Genauigkeit (%) | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196.07 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | 320 | - | - | 60 | 10 | - | - | - | ||
378.07 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | DIN EN ISO 6789 | 12,5 mm (1/2 ") | 1 | 435 | - | DIN EN ISO 6789:2003; | 120 | 20 | Vorwärts- / Rückwärtsratsche | 4 | 1170.0 | |
207.27 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | 421 | - | - | 120 | 20 | - | - | - | ||
229.68 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | 628 | - | - | 320 | 60 | - | - | - | ||
767.51 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | - | 1271 | - | - | 800 | 300 | - | - | - | ||
415.33 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | DIN EN ISO 6789 | 10 mm (3/8 ") | - | 333 | - | DIN EN ISO 6789: 2003 (D) | Quadrat Nach DIN 3120 | ISO 1174-1 | 54.2 | 6.8 | Vorwärts- / Rückwärtsratsche | 3 | 561 |