Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6170-1CT
Teilenummer
|
---|
6170-1CT |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | DIN-Norm | Abtrieb | Graduierung (Nm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Genauigkeit (%) | Standards | Drehmoment (maximal) (Nm) | Drehmoment (min.) (Nm) | Drehmoment | Genauigkeit (%) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,008.17 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | 25 mm | 6 | 3034 | - | - | 2000 | 800 | Vorwärts- / Rückwärtsratsche | 4 | 18000.0 |
Loading...
Artikelausführung | Drehmomentschlüssel |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Drehmomentschlüssel, die Teilenummer ist 6170-1CT.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6170-1CT.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
DIN-Norm
Genauigkeit(%)
Standards
Abtrieb
Graduierung(Nm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Drehmoment (maximal)(Nm)
Drehmoment (min.)(Nm)
Drehmoment
Genauigkeit(%)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
5120-3CT |
5121-2CLT |
5121-3CT |
6391-12 |
6391-25 |
6391-35 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | DIN-Norm | Abtrieb | Graduierung (Nm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Genauigkeit (%) | Standards | Drehmoment (maximal) (Nm) | Drehmoment (min.) (Nm) | Drehmoment | Genauigkeit (%) | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196.07 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | 320 | - | - | 60 | 10 | - | - | - | ||
378.07 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | DIN EN ISO 6789 | 12,5 mm (1/2 ") | 1 | 435 | - | DIN EN ISO 6789:2003; | 120 | 20 | Vorwärts- / Rückwärtsratsche | 4 | 1170.0 | |
207.27 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | 421 | - | - | 120 | 20 | - | - | - | ||
213.68 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | DIN EN ISO 6789 | - | - | 125 | - | - | 12 | 2 | Für Bitmengen | 2 | 150 | |
186.28 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | DIN EN ISO 6789 | - | - | 180 | - | - | 25 | 2 | Für Bitmengen | 2 | 225 | |
197.24 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | DIN EN ISO 6789 | - | - | 180 | - | - | 35 | 15 | Für Bitmengen | 2 | 230 |