Ersatz-Trennscheibe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

28 652

Teilenummer
28 652
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

12.73 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bohrungs-ø(mm) 2.6 Kreissägeblatt 23 x 2.6 x 0.1 mm Werkstoff (Details) Hergestellt aus Federstahl (gehärtet 55 HRC)
Werkstoff Federstahl Materialeignung Holz|Gipskarton|PVC Größe (⌀)(mm) 23
Artikelausführung Kreissägeblatt Dicke(mm) 0.1 Ausführung (verschied.) Zähne geschärft und sauber geschliffen

Sie befinden sich auf der Seite für Ersatz-Trennscheibe, die Teilenummer ist 28 652.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 28 652.

Technischer Support