Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
28 014
Bohrungs-ø(mm) | 10 | Kreissägeblatt | 58 x 10 x 0.5 mm | Kompatibel mit (Details) | Tischkreissäge KS 230. 82 30 04 |
---|---|---|---|---|---|
Materialeignung | Holz| Kunststoff | Anzahl der Zahnräder | 80 | Größe (⌀)(mm) | 58 |
Artikelausführung | Kreissägeblatt | Dicke(mm) | 0.5 | Zahnform | ATB |
Ausführung (verschied.) | Kreissägeblatt Ø 58 mm. |
Sie befinden sich auf der Seite für Querschneider 'Super-Cut' Klinge, die Teilenummer ist 28 014.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 28 014.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften