VDE-Kabelschneider

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

95 17 500

Teilenummer
95 17 500
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

145.56 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

DIN-Norm DIN EN 60900 Hersteller Teilenummer 95 17 500 Werkstoff Vanadium Elektroofen Stahl
Materialeigenschaften gehärtetes Polieren Materialeignung Cu- und Al-Kabel. eine und mehrdrähtig. nicht geeignet für Stahl und hartgezogene Kupfer Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 500
Artikelausführung VDE Drahtschneider Standards IEC 60900. DIN EN 60900. ASTM F1505 Geeignet für (Abisolieren) Einfach- / Multi-Core - Aluminium und Kupfer
Ausführung 95 17 500 Gewicht(g) 1477 Härte (maximal) Mm 27 mm. 150 mm² (AWG 5/0)
Härte Querschnitt AWG (maximal) 0 Härte Durchmesser (Maximum)(mm) 27 Härte Querschnitt (maximal)(mm²) 150

Sie befinden sich auf der Seite für VDE-Kabelschneider, die Teilenummer ist 95 17 500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 95 17 500.

Technischer Support