Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
95 31 250 |
95 31 280 |
95 32 060 |
95 32 100 |
95 32 315 A |
95 32 320 |
95 36 250 |
95 36 280 |
95 36 315 A |
95 36 320 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | DIN-Norm | Hersteller Teilenummer | Materialeigenschaften | Materialeignung | Maximale Länge (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Standards | Geeignet für (Abisolieren) | Ausführung | Gewicht (g) | Härte (maximal) | Härte Durchmesser (Maximum) (mm) | Härte Querschnitt (maximal) (mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
199.21 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 95 31 250 | temperiert | Geeignet für Aluminium- und Kupferkabel. Einzel- und Mehrfachstrang · Nicht geeignet für Stahldraht und hartgezogenen Kupferdraht. | - | 250 | - | Einfach- / Multi-Core - Aluminium und Kupfer | 95 31 250 | 676 | Mm 32 mm / 240 mm² / MCM 500 | 32 | 240 | |||
267.41 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 95 31 280 | temperiert | Geeignet für Aluminium- und Kupferkabel. Einzel- und Mehrfachstrang · Nicht geeignet für Stahldraht und hartgezogenen Kupferdraht. | - | 280 | - | Einfach- / Multi-Core - Aluminium und Kupfer | 95 31 280 | 860 | ⌀ 52 mm / 380 mm² / 4 x 150 mm² / MCM 750 | 52 | 380 | |||
691.20 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 95 32 060 | brüniert | gehärtet | - | 830 | 630 | - | Einfach- / Multi-Core - Aluminium und Kupfer | 95 32 060 | 3820 | Kupfer . mehrsträngig. Durchmesser 60 mm. 740,00 mm². MCM 1400 | 60 | 740 | |||
800.11 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 95 32 100 | brüniert | gehärtet | - | 880 | 680 | - | Einfach- / Multi-Core - Aluminium und Kupfer | 95 32 100 | 4980 | Kupfer . mehrsträngig. Durchmesser 100 mm. 960,00 mm². MCM 1900 | 100 | 960 | |||
339.36 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 95 32 315 A | temperiert | - | - | 315 | - | Stahlverstärkte Kabel | - | 800 | - | 45 | 380 | |||
330.36 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 95 32 320 | gehärtetes Polieren | Cu und al Kabel | - | 320 | - | Einfach- / Multi-Core - Aluminium und Kupfer | 95 32 320 | 800 | Durchmesser 60 mm/600 mm² / 1200 MCM | 60 | 600 | |||
224.61 € | 1 | 3 Arbeitstage | DIN EN 60900 | 95 36 250 | temperiert | - | - | 250 | IEC 60900. DIN EN 60900. ASTM F1505 | Einfach- / Multi-Core - Aluminium und Kupfer | 95 36 250 | 652 | Mm 32 mm / 240 mm² / MCM 500 | 32 | 240 | |||
298.69 € | 1 | 3 Arbeitstage | DIN EN 60900 | 95 36 280 | temperiert | - | - | 280 | IEC 60900. DIN EN 60900. ASTM F1505 | Einfach- / Multi-Core - Aluminium und Kupfer | 95 36 280 | 835 | ⌀ 52 mm/240 mm² / MCM750 | 52 | 380 | |||
366.76 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 95 36 315 A | temperiert | - | - | 315 | - | Stahlverstärkte Kabel | - | 800 | - | 45 | 380 | |||
361.14 € | 1 | 3 Arbeitstage | DIN EN 60900 | 95 36 320 | gehärtetes Polieren | Cu und al Kabel | - | 320 | DIN EN/IEC 60900 | Einfach- / Multi-Core - Aluminium und Kupfer | 95 36 320 | 830 | Durchmesser 60 mm/600 mm² / 1200 MCM | 60 | 600 |
Loading...
Werkstoff | Werkzeugstahl | Artikelausführung | Ratschenkabelschneider |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
DIN-Norm
Hersteller Teilenummer
Materialeigenschaften
Materialeignung
Maximale Länge(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Standards
Geeignet für (Abisolieren)
Ausführung
Gewicht(g)
Härte (maximal)
Härte Durchmesser (Maximum)(mm)
Härte Querschnitt (maximal)(mm²)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften