Kreuzschlitzschraubendreher

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
117730
117740
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
DIN-Norm Abtrieb Größe (Schraubendreher) Standards

10.05 €

1 Verfügbar 39 Arbeitstage DIN 7438KreuzschlitzPH 0DIN 7438

13.83 €

1 Verfügbar 18 Arbeitstage -PozidrivPZ 0-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klingendurchmesser(mm) 3 Klingenlänge(mm) 60 Ausführung der Schneide rund
Griff-ø(mm) 25 Grifflänge(mm) 105 Werkstoff Chrom-Vanadium- Stahl
Materialeigenschaften brüniert | verchromt Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 165 Artikelausführung Pillips Schraubendreher
Einsatzbereich (Schraubendreher) VDE

Technischer Support