Teilenummer
|
---|
1339-0620 |
1340-5812 |
1340-5813 |
1340-5814 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Genauigkeit (Details) | Spannungsversorgung (Details) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Lesemodell | Auflösung | Temperatur | Temperatur (maximal) (°C) | Temperatur (min.) (°C) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0,03 pH | Lithium-Batterie 3 V/1 ah | 22 | 54 | 110 | pH | 0,01 pH | - | - | - | 200 | |
781.59 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 80 | 280 | 340 | pH | Temperatur | - | -10 bis + 100 °C. | +100 | -10 | - | |
1,033.01 € | 1 | Verfügbar | 19 Arbeitstage | - | - | 80 | 280 | 340 | pH | Temperatur | - | -10 bis + 100 °C. | +100 | -10 | - | |
1,011.16 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | - | - | 80 | 280 | 340 | pH | Temperatur | - | -10 bis + 100 °C. | +100 | -10 | - |
Loading...
Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Anzeige (Testausrüstung) | Digital | pH-Messbereich | 0 - 14 pH |
---|---|---|---|---|---|
pH-Messbereich (maximal)(pH) | 14 | pH-Messbereich (min.)(pH) | 0 | Artikelausführung | pH-Tester |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Genauigkeit (Details)
Spannungsversorgung (Details)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Lesemodell
Auflösung
Temperatur
Temperatur (maximal)(°C)
Temperatur (min.)(°C)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften