XZN-Bit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6569250
6569330
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe (Schraubendreher) Gewicht
(g)

5.79 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage M69

5.79 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage M811

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Abtrieb XZN- Sockel Antrieb (Schraubendreher) 8 mm (5/16 ") Werkstoff Chrom-Vanadium- Stahl
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 28 Artikelausführung XZN-Bit Form (Bits) C 8

Technischer Support