Teilenummer
|
---|
16-533 VDE |
16-535 VDE |
16-536 VDE |
16-538 VDE |
16-539 VDE |
16-541 VDE |
16-542 VDE |
16-543 VDE |
16-544 VDE |
16-545 VDE |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schraubenschlüsselgröße | Schraubenschlüsselgröße (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.31 € | 1 | 9 Arbeitstage | 8 mm | 8 | ||
18.09 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 mm | 10 | ||
18.09 € | 1 | 9 Arbeitstage | 11 mm | 11 | ||
18.83 € | 1 | 3 Arbeitstage | 13 mm | 13 | ||
21.73 € | 1 | 16 Arbeitstage | 14 mm | 14 | ||
23.81 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 15|15 | ||
24.64 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 16|16 | ||
25.65 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 17|17 | ||
27.68 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 18|18 | ||
27.68 € | 1 | 9 Arbeitstage | 19 mm | 19 |
Loading...
DIN-Norm | DIN 7447 | Werkstoff | Chrom-Vanadium- Stahl | Materialeigenschaften | isoliert |
---|---|---|---|---|---|
Artikelausführung | Kiste |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schraubenschlüsselgröße
Schraubenschlüsselgröße(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften