Doppelter offener Ringschlüssel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6-750

Teilenummer
6-750
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

74.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Chrom-Vanadium- Stahl Materialeigenschaften verchromt Artikelausführung Doppelter offener Ringschlüssel
Schraubenschlüsselgröße 3 x 3.5 - 9 x 10 mm Schraubenschlüsselgröße(mm) 3|3.5|4|4.5|5|5.5|6|6.5

Sie befinden sich auf der Seite für Doppelter offener Ringschlüssel, die Teilenummer ist 6-750.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6-750.

Technischer Support