Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0563 2066
Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Kalibrierungsart | 1. 2- oder 3-Punkt-Kalibrierung | Anzeige (Testausrüstung) | Digital |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur(°C) | 0 - 60 | pH-Messbereich | 0,00 - 14,00 pH | pH-Messbereich (maximal)(pH) | 14 |
pH-Messbereich (min.)(pH) | 0 | pH-Messbereich(pH) | 0 - 14 | Spannungsversorgung (Details) | 1 x CR2032 Batterie |
Größe (Höhe)(mm) | 197 | Größe (Breite)(mm) | 93 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 20 |
Artikelausführung | pH-Tester | Lesemodell | pH | Gewicht(g) | 69 |
Sie befinden sich auf der Seite für pH2 Messgeräte, die Teilenummer ist 0563 2066.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0563 2066.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften