pH-Messgeräte für Lebensmittel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0563 2051

Teilenummer
0563 2051
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

358.56 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genauigkeit (Details)(°C) ±0.4 Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Kalibrierungsart 1. 2- oder 3-Punkt-Kalibrierung
Anzeige (Testausrüstung) Digital Betriebstemperatur(°C) 0 - 60 pH-Messbereich 0 - 14 pH
pH-Messbereich (maximal)(pH) 14 pH-Messbereich (min.)(pH) 0 Spannungsversorgung (Details) 4 x LR44 Batterien
Größe (Höhe)(mm) 197 Größe (Breite)(mm) 33 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 20
Artikelausführung Multitester Lesemodell pH | Temperatur Auflösung(°C) 0,01 pH/0,1
Temperatur 0 bis + 60 °C. Temperatur (maximal)(°C) +60 Temperatur (min.)(°C) 0
Gewicht(g) 69

Sie befinden sich auf der Seite für pH-Messgeräte für Lebensmittel, die Teilenummer ist 0563 2051.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0563 2051.

Technischer Support