Streufeldsonde zur beschädigungsfreien Materialfeuchtemessung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0636 6160

Teilenummer
0636 6160
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

505.03 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kompatibel mit (Diagostics Zubehör) Testo Steckverbinder (Prüfgerät) Mini-DIN- Steckverbinder Größe (Höhe)(mm) 56
Größe (Tiefe)(mm) 235 Größe (Breite)(mm) 70 Gewicht(g) 150

Sie befinden sich auf der Seite für Streufeldsonde zur beschädigungsfreien Materialfeuchtemessung, die Teilenummer ist 0636 6160.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0636 6160.

Technischer Support