Badzange

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

101239

Teilenummer
101239
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

74.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Maulteilwinkel 45° Backenform C Hersteller Teilenummer 101239
Werkstoff Chrom-Vanadium- Stahl Materialeigenschaften verchromt Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 250
Artikelausführung Badzange Gewicht(g) 490

Sie befinden sich auf der Seite für Badzange, die Teilenummer ist 101239.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 101239.

Technischer Support