Ratschen Single-Ended Open Ring Schlüssel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
112740
112742
112744
112746
112748
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schraubenschlüsselgröße Schraubenschlüsselgröße
(mm)

37.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10 mm10

40.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 13 mm13

43.49 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 14 mm14

45.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 17 mm17

45.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 19 mm19

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

DIN-Norm DIN 3110|DIN ISO 3318 Werkstoff Chrom-Vanadium- Stahl Materialeigenschaften isoliert
Anz. der Zähne 72 Artikelausführung Ratschen Single-Ended Open Ring Schlüssel Standards DIN 3110. ISO 3318

Technischer Support