Doppelter offener Ringschlüssel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
112310
112312
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schraubenschlüsselgröße

58.25 €

1 6 Arbeitstage 6 x 7 - 20 x 22 mm

153.41 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6 x 7 - 30 x 32 mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

DIN-Norm DIN 3110|DIN ISO 3318 Werkstoff Chrom-Vanadium- Stahl Materialeigenschaften verchromt
Artikelausführung Doppelter offener Ringschlüssel Schraubenschlüsselgröße(mm) 6|7|8|9|10|11|12|13 Standards DIN 3110. ISO 3318

Technischer Support