Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
112754 |
112758 |
112760 |
112762 |
112764 |
112766 |
112768 |
112769 |
112770 |
112771 |
112772 |
112774 |
112776 |
112778 |
112780 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Schraubenschlüsselgröße | Schraubenschlüsselgröße (mm) | Standards | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.29 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 155 | 8 mm | 8 | DIN 7447 | |
32.29 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 165 | 10 mm | 10 | - | |
34.44 € | 1 | Verfügbar | 48 Arbeitstage | 175 | 11 mm | 11 | DIN 7447 | |
34.44 € | 1 | Verfügbar | 48 Arbeitstage | 185 | - | 12 | DIN 7447 | |
35.52 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 190 | 13 mm | 13 | - | |
36.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 200 | 14 mm | 14 | DIN 7447 | |
40.89 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 210 | 15 mm | 15 | - | |
40.89 € | 1 | Verfügbar | 48 Arbeitstage | 210 | 16 mm | 16 | DIN 7447 | |
39.83 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 210 | 17 mm | 17 | - | |
46.76 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 220 | 18 mm | 18 | DIN 7447 | |
44.59 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 230 | 19 mm | 19 | - | |
46.76 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 250 | 22 mm | 22 | - | |
52.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 270 | 24 mm | 24 | DIN 7447 | |
58.72 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 300 | 27 mm | 27 | DIN 7447 | |
65.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 300 | 30 mm | 30 | DIN 7447 |
Loading...
DIN-Norm | DIN 7447 | Werkstoff | Chrom-Vanadium- Stahl | Materialeigenschaften | isoliert |
---|---|---|---|---|---|
Artikelausführung | Kiste |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Schraubenschlüsselgröße
Schraubenschlüsselgröße(mm)
Standards
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften