Hahnenfußschlüsselsatz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

112500

Teilenummer
112500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

235.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

DIN-Norm DIN 3110|DIN ISO 3318 Werkstoff (Details) Chrom-Vanadium- Stahl. poliert verchromt Werkstoff Chrom-Vanadium- Stahl
Materialeigenschaften verchromt Artikelausführung Hahnenfußschlüsselsatz Schraubenschlüsselgröße(mm) 6|7|8|9|10|11|12|13|6 - 22

Sie befinden sich auf der Seite für Hahnenfußschlüsselsatz, die Teilenummer ist 112500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 112500.

Technischer Support