Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DIN-Norm | DIN 838|DIN ISO 3318 | Werkstoff | Chrom-Vanadium- Stahl | Materialeigenschaften | verchromt |
---|---|---|---|---|---|
Artikelausführung | Doppelendfähren Kiste - Set | Schraubenschlüsselgröße(mm) | 6|7|8|9|10|11|12|13 | Standards | DIN 3110. ISO 3318 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schraubenschlüsselgröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften